ACHEMA 2018

ACHEMA 2018

Modernización de instalaciones de procesos y consecución de nuevas ventajas.

Visítenos:

  • 11.06.2018 al 15.06.2018
  • Pabellón 11.1, stand A27
  • Frankfurt am Main

Esperamos su visita.

Los productos destacados de nuestro stand

Asesoramiento personalizado en nuestro stand ferial  

Productos, sistemas y soluciones para la modernización y digitalización

  • Estrategias de migración para una tecnología de control o técnica de medición, control y regulación electrónica
  • Soluciones de maniobras compactas para todos los sistemas de control convencionales
  • Procesos de mantenimiento digitales y documentación sin papel
  • Monitorización y empleo industrial de procesos web
  • Acceso remoto seguro y monitorización de duchas de emergencia, bombas, válvulas manuales, pozos, depósitos, tuberías, etc.
  • Soluciones compactas para un suministro de tensión auxiliar fiable
  • Interfaces de seguridad compactas y servicios SIL (nivel de integridad de seguridad)
  • Ancho de banda completo de soluciones de comunicación industriales como Foundation Fieldbus, HART, Profibus DP/PA, Profinet, redes Ethernet e inalámbricas

Modernización y digitalización de las instalaciones de procesos

La industria de procesos se está transformando. En muchas fábricas, a causa de las largas duraciones, se emplean sistemas de control de diferentes fabricantes y diferentes generaciones.

Esto hace que aumente la presión por modernizar las instalaciones de procesos. Los motivos son, entre otros, el software y el hardware patentados, así como las interfaces de comunicación, que dejan de ser en parte compatibles y que dificultan la comunicación y el intercambio de datos. Los diferentes conceptos de indicación, manejo y alarma también dificultan el trabajo diario. Y, por último, el gran número de sistemas diferentes requiere un complejo inventario de piezas de repuesto.

El camino hacia una instalación moderna y digital se basa en un plan de tres niveles. El objetivo es modernizar la comunicación y optimizar así los procesos de mantenimiento, reducir las averías inesperadas y eliminar el papel de las rondas de control:

  • renovación de la tecnología de control
  • documentación sin papel
  • vinculación de los datos de medición con la inteligencia artificial

Dónde puede encontrarnos

Plano de pabellones de Achema  

Stand ferial en el pabellón 11.1 en la planta superior

Le mostramos en ocho aplicaciones, cómo la realidad aumentada puede simplificar sus procesos de mantenimiento. Y cómo puede aumentar la eficiencia de los servicios en la nube de su instalación sin notarlo.

¿Hemos despertado su interés? Entonces, visítenos en ACHEMA 2018 en Fráncfort.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636