Conectores M12 Push-Pull

Ideales para aplicaciones ferroviarias

M12 con bloqueo rápido Push-Pull

Los nuevos ‍conectores M12 con bloqueo rápido Push-Pull se encajan de forma rápida y segura con un clic. La ventaja: si el conector no están bien enclavado, retrocede. La compatibilidad de conexión independientemente del fabricante garantiza la máxima disponibilidad en todo el mundo.

Sus ventajas

  • Plug and Produce: conexión cómoda y segura gracias al sistema de bloqueo independientemente del fabricante
  • Apantallado seguro: conexión de pantalla fiable, incluso en caso de solicitación mecánica extrema
  • Respuesta inequívoca: el conector retrocede si no está bien enclavado
  • Conexión robusta: aptos para aplicaciones ferroviarias con altas cargas de impactos y vibraciones

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio


Conectores crimpados M12 apantallados

Confección a través de la conexión crimpada probada


Prensaestopas para carcasas M12 con compensación de tolerancias

Montaje encajable único con alojamiento flotante

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar