Solución completa para la fotovoltaica

Simplemente seguros: conectores para la fotovoltaica

Apueste con SUNCLIX por soluciones fotovoltaicas de un solo proveedor: desde el módulo fotovoltaico pasando por el cableado DC al inversor hasta la conexión AC para la alimentación en la red eléctrica.

Para el cableado de instalaciones fotovoltaicas, Phoenix Contact ofrece una solución completa universal: los componentes SUNCLIX de alta calidad y adaptados entre sí simplifican la instalación y garantizan a los inversores, planificadores, instaladores y explotadores la obtención y alimentación de energía estable.

Sus ventajas

  • Elevada seguridad de inversión y servicio gracias a la tecnología de conexión SUNCLIX única protegida contra fallos al enchufar
  • Obtención de energía estable de forma permanente gracias a los materiales de aislamiento resistentes a las tormentas así como contactos de alta calidad con resistencias de paso minimizadas
  • Procesos de diseño, compra y almacenaje sencillos gracias a soluciones de conexión AC y DC universales de un solo proveedor
  • Cableado rápido y fiable in situ gracias a la conexión por resorte SUNCLIX única para secciones de cable de 2,5 mm² a 16 mm²
  • Nuevos potenciales de mercado mediante sistemas enchufables optimizados para la aplicación para inversores de módulos y para sistemas fotovoltaicos integrados en la obra

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio