Técnica de conexión innovadora para la fotovoltaica

Técnica de conexión innovadora para la fotovoltaica

El sistema SUNCLIX mini es la nueva solución de conexión universal para la integración de módulos fotovoltaicos en fachadas.

Con el programa de conectores enchufables SUNCLIX desarrollado especialmente para la fotovoltaica le ofrecemos soluciones completas de conexión: desde SUNCLIX mini para la integración en fachadas hasta conectores enchufables DC y AC para instalaciones sobre techos y al aire libre.

Sus ventajas

  • Integración sencilla en marcos de fachadas: gracias a la construcción compacta de todos los componentes del sistema
  • Conexión rápida in situ: mediante conectores DC con técnica de conexión Pierce
  • Protección frente a corrientes de retorno: gracias a la caja de diodos
  • Conexión segura: mediante componentes bien adaptados entre sí

Fotovoltaica integrada en el edificio (BIPV)

Edificio con fachada solar  

Edificio con fachada solar

Obtener energía solar no solo del tejado sino también de toda la superficie del edificio. Para este tendencia de obtención de energía, Phoenix Contact le ofrece con SUNCLIX mini un sistema enchufable DC especialmente compacto para la integración en módulos de fachada.

Enchufe de conexión modular para módulos de fachada

Enchufe de conexión modular para módulos de fachada  

Enchufe de conexión modular para módulos de fachada

Elemento de conexión de un polo con ancho adaptable para la integración en módulos de vidrio aislante

  • 1000 V/15 A
  • Fácil de integrar gracias a su ancho adaptable
  • La junta se realiza como consecuencia del sellado de vidrio aislante
  • Contacto de Ribbon seguro mediante conexión por resorte Sunclix

Conector enchufable DC en miniatura confeccionable

Conectores enchufables DC SUNCLIX mini

Conectores enchufables DC SUNCLIX mini

SUNCLIX mini: los conectores enchufables confeccionables in situ en formato miniatura

  • Solo 11 mm de diámetro
  • 1000 V/15 A
  • confeccionar sin herramientas especiales gracias a la conexión Pierce

Caja de diodos contra corrientes de fase inversas

Caja de diodos contra corrientes de fase inversas  

Caja de diodos contra corrientes de fase inversas

La robusta caja de diodos impide corrientes de retorno y proporciona una alimentación segura

  • 1000 V/5 A
  • Tensión inversa de hasta 2200 V

¿Desea más información?

Haga clic en el siguiente botón para obtener más información acerca de la técnica de conexión para la fotovoltaica.