Bloques de distribución listos para conectar con conexión push-in

Desempaquetar, conectar y listo

Al utilizar los bloques de distribución push-in ahorrará espacio y tiempo en su distribución de potencial.

Recibirá los bloques de distribución PTFIX con conexión push-in listos para conectar con diferentes números de polos y clases de montaje. Pueden utilizarse inmediatamente y ampliarse a discreción. Por tanto, PTFIX garantiza una distribución de la corriente de carga y de control flexible y rentable.

Sus ventajas

  • Bloques listos para el uso para un montaje rápido sin puenteado manual con un ahorro de tiempo de hasta el 80 %
  • Diseño flexible en su aplicación mediante distintas opciones de montaje con un ahorro de espacio de hasta el 50 %
  • Conexión de conductores con ahorro de tiempo de conductores pretratados y rígidos mediante la técnica de inserción directa push-in sin herramientas

Solicitud de muestra

Si lo desea estaremos encantados de enviarle gratuitamente muestras y la correspondiente documentación.

Bloques de distribución push-in listos para usar: desembalar, conectar y listo

Bloques de distribución push-in listos para usar
Instalación intuitiva y seguraSimplemente enchufar directamente sin herramientasAmpliación individual
Los bloques de distribución y de alimentación con 6, 12 y 18 puntos de embornaje están disponibles para una instalación intuitiva y segura en 11 colores.La reducción de hasta el 50 % de las fuerzas de enchufe permite enchufar fácil y directamente cables rígidos y flexibles con puntera a partir de 0,25 mm².Los bloques de distribución pueden alinearse y ampliarse, comprobarse y rotularse individualmente con puentes enchufables de dos polos del sistema CLIPLINE complete.

Clases de montaje: montaje mediante adhesión, montaje directo o montaje sobre carril longitudinal y transversal

Tome su propia decisión: en los bloques de base pueden encajarse los distintos adaptadores de montaje y bridas según su correspondiente aplicación.

¿Quiere saber más?

Haciendo clic en el siguiente botón accederá a la sección de productos de bloques de distribución push-in.