Tecnología potente, diseño atractivo

Tecnología potente, diseño atractivo

La automatización nunca antes había tenido tan buen aspecto. Los nuevos PC industriales de Phoenix Contact unen un agradable diseño con la electrónica más nueva alojada en una robusta carcasa.

Los atractivos PC industriales de la serie Designline son estrechos, con protección IP65, aptos para Multitouch y siempre cerca del punto de acción, ya que pueden instalarse de forma sencilla directamente en la máquina. Con los PC industriales Designline puede crear conceptos de manejo individuales y de fácil mantenimiento como tarjeta de visita de su instalación.

Sus ventajas

  • Revalorización de su máquina o instalación con un diseño industrial atractivo y moderno
  • Control por gestos intuitivo – gracias a la capacidad Multitouch
  • Rango de temperatura ampliado desde -20 °C a 55 °C
  • Ahorrar costes – ya que no es necesario ningún armario de control adicional
  • Utilización ergonómica directamente en la máquina – gracias a la protección completa IP65 y al montaje VESA100
  • Ahorrar espacio – solo 60 mm de profundidad
  • De mantenimiento especialmente sencillo gracias a componentes fácilmente accesibles

Utilización flexible – gracias a las diferentes opciones de montaje

Sistema de montaje del PC industrial Designline  

Flexibles en el montaje: PC industriales Designline

Los PC industriales Designline pueden montarse directamente en la máquina gracias al dispositivo de soporte integrado VESA100. Con procesadores potentes IntelR Core i7 puede usar los dispositivos, por ejemplo, para los sistemas de ejecución de fabricación (Manufacturing Execution System), para controlar la calidad o las máquinas.

No se requiere una carcasa aparte. Instale el PC industrial directamente delante de la máquina a la altura de los ojos y, además, ahorre espacio.

Todos los componentes importantes son fácilmente accesibles, de manera que también pueden realizarse trabajos de mantenimiento posteriormente sin problemas.

¿Desea saber más?

Haga clic en el siguiente botón para obtener más información acerca de los PC industriales.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636