PLUGTRAB SEC con fuente de alimentación QUINT4

Fuentes de alimentación con garantía extendida de 5 años

Instale una protección contra sobretensiones PLUGTRAB SEC con su fuente de alimentación QUINT4 y consiga una extensión de la garantía a 5 años.

Ahora tiene la posibilidad de aumentar la garantía estándar de las fuentes de alimentación de la serie QUINT4 hasta los cinco (5) años simplemente instalándolas junto con una protección de la serie PLUGTRAB SEC.

Relación de equipos

Fuentes de alimentación QUINT4 POWER compact

Fuentes de alimentación QUINT4 POWER compact

QUINT4 Compact

QUINT POWER Compact ofrece en el rango de potencia hasta 100W la máxima disponibilidad de la instalación ocupando el mínimo espacio. Cuenta con reserva de energía y un completo diagnóstico de funcionamiento.

Código de pedidoDescripciónConexión
2904597QUINT4-PS/1AC/24DC/1.3/SCTornillo
2909575QUINT4-PS/1AC/24DC/1.3/PTPush-In
2904598QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/SCTornillo
2909567QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/PTPush-In
2904599QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/SCTornillo
2909577QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/PTPush-In
Fuentes QUINT 4 monofásicas

Fuentes QUINT4 monofásicas

Fuentes QUINT4 monofásicas

Las fuentes de alimentación QUINT POWER proporcionan la máxima disponibilidad de su instalación gracias a las múltiples reservas de energía y su muy alta vida útil. Además cuentan con tecnología NFC para hacer un ajuste individual.

Código de pedidoDescripciónConexión
2904600QUINT4-PS/1AC/24DC/5Tornillo
2904601QUINT4-PS/1AC/24DC/10Tornillo
2904602QUINT4-PS/1AC/24DC/20Tornillo
2904608QUINT4-PS/1AC/12DC/15Tornillo
2904610QUINT4-PS/1AC/48DC/5Tornillo
2904611QUINT4-PS/1AC/48DC/10Tornillo
Protección contra sobretensiones de tipo 2/3

Protección contra sobretensiones de tipo 2/3

Protección contra sobretensiones para fuentes de alimentación monofásicas

Protección contra sobretensiones de tipo 2/3, compuesta de protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada y señalización remota para redes monofásicas de alimentación. Tensión nominal 230 V AC/DC.

Código de pedidoDescripciónConexión
2907928PLT-SEC-T3-230-FM-PTPush-In
2907919PLT-SEC-T3-230-FM-UTTornillo
Fuentes QUINT4 trifásicas

Fuentes QUINT4 trifásicas

Fuentes QUINT4 trifásicas

Las mismas funciones de la serie QUINT POWER también para redes trifásicas.

Código de pedidoDescripciónConexión
2904620QUINT4-PS/3AC/24DC/5Tornillo
2904621QUINT4-PS/3AC/24DC/10Tornillo
2904622QUINT4-PS/3AC/24DC/20Tornillo
Protección de dispositivos enchufable, según el tipo 3/clase III

Protección de dispositivos enchufable, según el tipo 3/clase III

Protección contra sobretensiones para fuentes de alimentación trifásicas

Protección de dispositivos enchufable, según tipo 3/clase III, para redes de alimentación trifásicas con N y PE separados (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE), con fusible de protección contra sobretensiones integrado y contacto de señalización a distancia.

Código de pedidoDescripciónConexión
2905230PLT-SEC-T3-3S-230-FMTornillo

Términos y condiciones

Phoenix Contact España garantiza las fuentes de alimentación QUINT 4 durante 5 años después de la compra a Phoenix Contact o a través de sus distribuidores autorizados.

Esta garantía se extiende únicamente a las fuentes de alimentación de la serie QUINT 4 que se instalan con la protección contra sobretensiones correspondiente PLUGTRAB SEC.

Los equipos UPS, los dispositivos de almacenamiento de energía como las baterías de plomo ácido reguladas por válvulas (VRLA) y las baterías de iones de litio están excluidos de esta garantía.

En caso de fallo o defecto de la fuente el cliente deberá notificarlo  inmediatamente a Phoenix Contact, indicando con el mayor nivel de detalle posible la naturaleza de dicho fallo o defecto.

La garantía de cinco (5) años será anulada en las siguientes circunstancias: El incumplimiento de los términos de esta garantía; el uso indebido; las operaciones inadecuadas; la instalación inadecuada; el mantenimiento inadecuado; la alteración o modificación del Producto; los daños al Producto como resultado de un accidente; o la degradación inusual del Producto o de las piezas debido a un entorno de instalación inadecuado.

Phoenix Contact garantiza la fuente de alimentación QUINT 4 durante un período de cinco (5) años a partir de la fecha de la factura, siempre que dicha fuente de alimentación esté protegida en el momento de la instalación y en todo momento a partir de ese momento por el dispositivo de protección contra sobretensiones PLUGTRAB SEC.

La garantía no se extiende a los defectos o daños causados por el uso de los Productos que no cumplan con las instrucciones del fabricante o las prácticas estándar de la industria, o cualquier otro uso inadecuado.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

QUINT POWER: robusta

Descubra por qué la fuente de alimentación QUINT POWER es robusta.