Soluciones para la medición de corrientes de rayo

Vista general

Instalación de energía eólica offshore con tormenta  

Los daños debidos a descargas de rayo son muy costosos

  • A menudo, las instalaciones de energía eólica están expuestas a las cargas de descargas de rayo. Hasta ahora, resultaba difícil aportar pruebas de las descargas de rayo y su intensidad.
  • Con la solución completa LM-S de Phoenix Contact pueden medirse y analizarse exactamente las descargas de rayo en las palas de una instalación de energía eólica.
  • Gracias a la monitorización remota continua y a la combinación de los datos de medición con los parámetros de servicio de la instalación de energía eólica mejora la toma de decisiones para actuaciones de mantenimiento preventivas.

Aplicación

Las descargas de rayo en instalaciones de energía eólica provocan de forma recurrente daños en las palas y fallos electrónicos. Sin embargo, a menudo las descargas no pueden detectarse ni registrarse directamente.

Por este motivo, los descargadores se cambian de forma preventiva, ya que estos solo pueden absorber una cantidad limitada de descargas de rayo. Una medida que requiere mucho tiempo y costes elevados. En este caso, resulta de ayuda el uso de un sistema de medición de corrientes de rayo que registra parámetros importantes de las corrientes de impacto de rayo. Con la información proporcionada puede decidirse sobre la necesidad de actuaciones de control o mantenimiento. Además, las compañías aseguradoras cada vez más requieren demostrar que el rayo ha caído realmente en la instalación de energía eólica afectada.

Solución

Representación del principio de una aplicación de sistema de medición de corrientes de rayo en una instalación de energía eólica  

Aplicación del sistema de medición de corrientes de rayo en una instalación de energía eólica

El Lightning Monitoring System LM-S de Phoenix Contact detecta y analiza todos los parámetros importantes de las corrientes transitorias de rayo. A partir de ello, pueden obtenerse conclusiones sobre la carga real de la instalación.

Los sensores del sistema de medición se montan en los descargadores. En caso de una descarga de rayo, a causa de la corriente transitoria se forma un campo magnético en torno al conductor que es registrado por los sensores. El sistema envía los resultados de medición mediante cables de fibra óptica a la unidad de evaluación. Mediante los valores obtenidos, esta determina la intensidad de corriente de rayo máxima con la velocidad de subida de la corriente de rayo, la carga y la energía específica.

El LM-S puede integrarse en redes de forma independiente mediante un módem o mediante la interfaz Ethernet integrada. La integración en un sistema de control existente puede realizarse fácilmente llamando las direcciones IP. Con el fin de informar al explotador de la instalación directamente sobre la descarga de rayo, el sistema de medición de corrientes de rayo puede enviar un SMS de alarma. Mediante un navegador web, el personal consulta individualmente información detallada sobre la descarga de rayo. De este modo, el explotador puede detectar prematuramente el estado de los módulos de protección y así planificar e implementar unidades de mantenimiento a tiempo. De este modo, logrará mantener el funcionamiento estable de la instalación.

Armario de control del sistema de medición de corrientes de rayo  

Solución completa para la medición de rayos en instalaciones de energía eólica

Integración sencilla

La solución completa permite adaptar el sistema en un diseño existente sin demasiado esfuerzo. Gracias a la fuente de alimentación integrada y a la protección contra sobretensiones para la comunicación, la integración resulta sumamente sencilla. Los cables para los sensores pueden pedirse en las longitudes de 10 m a 100 m. La caja de conexiones solo tiene que montarse y los cables enchufarse a través de los orificios para cables preparados en el equipo. Para ello no se precisa ninguna herramienta especial.

Sus ventajas

  • Diagnóstico significativo mediante la obtención inmediata de datos detallados a través de la medición en tiempo real
  • Toma de decisiones útil para actuaciones de mantenimiento gracias a la supervisión remota
  • Emisión de datos y configuración sencillas mediante servidor web integrado
  • Integración en sistemas de red estándar mediante interfaz RJ45

Productos

DescripciónTipoCódigo de artículo
Fuente de alimentaciónQUINT-PS/1AC/24DC/ 3.52866747
Sistema de medición de corrientes de rayoLM-S-A/C-3S-ETH2800618
SensorLM-S-LS-H2800616
Cables de instalación HCS PROFINET, disponibles preconfeccionados de 10 m a 100 m (BFOC/PPCME)FOC-PN-HCS-1018/...1402190
Protección contra sobretensiones ETHDT-LAN-CAT.6A2908726
Protección contra sobretensiones 230 V, tipo 2VAL-MS 230/1+12804429
DescripciónTipoCódigo de artículo
Fuente de alimentaciónQUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5
Sistema de medición de corrientes de rayoLM-S-A/C-3S-ETH
SensorLM-S-LS-H
Cables de instalación HCS PROFINET, disponibles preconfeccionados de 10 m a 100 m (BFOC/PPCME)FOC-PN-HCS-1018/...
Protección contra sobretensiones ETHDT-LAN-CAT.6A
Protección contra sobretensiones 230 V, tipo 2VAL-MS 230/1+1

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Referrer: