Productos

Productos

Soluciones industriales que entusiasman

Con una larga experiencia y conocimientos y teniendo en cuenta los requisitos especiales, a partir de productos excelentes se crean soluciones sectoriales convincentes.

Productos y soluciones para la infraestructura de tráfico  

Soluciones industriales que entusiasman gracias a productos excelentes

Phoenix Contact ofrece soluciones innovadoras en torno a la infraestructura de tráfico desde el equipamiento de la técnica de la automatización de túneles hasta la señalización segura en vías navegables.

La base para estas soluciones es un amplio espectro de tecnología de conexión y técnica de la automatización. Estos productos se combinan de forma inteligente en sistemas para todo tipo de funciones, como el sistema de control, el control remoto o el registro de valores de medición. Con conocimientos del sector, una experiencia de muchos años y teniendo en cuenta los requisitos especiales se obtienen soluciones industriales extraordinarias.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636