Tecnología de conexión

Tecnología de conexión

Conectado de forma segura

La tecnología de conexión adecuada para su instalación al aire libre: duradera y fácil de conectar.

Desde el módulo fotovoltaico pasando por las cajas de strings hasta el inversor – Phoenix Contact ofrece una gran variedad de soluciones de cableado realizadas a medida de los requisitos de instalaciones al aire libre fotovoltaicas.

Para ello, lo más importante es la duración y una instalación rápida y sencilla. Así, los conectores DC confeccionables in situ pueden montarse en un plazo de pocos segundos sin herramientas especiales. Los componentes adaptados entre sí y de alta calidad contribuyen de forma duradera a una alta disponibilidad de la planta incluso bajo condiciones meteorológicas extremas.

Sus ventajas

  • Montaje sencillo gracias a las tecnologías de conexión rápida sin herramientas
  • Elevada flexibilidad gracias a la amplia gama de productos para secciones de cable de 2,5 a 16 mm²
  • Elevada protección contra conexiones cruzadas no admisibles gracias a la exclusiva cara enchufable
  • Resistente a los rayos UV, la temperatura y las tormentas

Conexión y cableado

Conectores macho DC  

Conectores innovadores para un cableado rápido y sencillo

Con los conectores SUNCLIX cableará los sistemas fotovoltaicos de forma sencilla y fiable. Las nuevas versiones con conexión crimpada son ideales para procesos de producción automatizados y, gracias a las homologaciones internacionales, satisfacen los requisitos actuales y futuros.

Distribución

Distribuidores en Y DC  

Distribución flexible de las corrientes de string gracias al distribuidor en Y

Los distribuidores DC para instalaciones fotovoltaicas aumentan la flexibilidad para el cableado de equipos. Los distribuidores DC resistentes a la intemperie guían strings adyacentes con tan solo una línea de strings hasta el inversor. De este modo, ahorra tiempo y costes en la instalación.

Conexión de equipo

Conexión de generadores  

Conexión segura de señales, datos y potencias

Phoenix Contact ofrece modelos de conectores y carcasas para la transmisión segura de señales, datos y potencias.

Todos los componentes están elaborados con materiales de alta calidad y robustos. Todos han sido sometidos a intensos exámenes de laboratorio y garantizan una conexión segura y duradera de sus equipos.

Tecnología de conexión universal del módulo fotovoltaico hasta la alimentación

Los conectores y los cables permiten una instalación fija o flexible y resultan adecuados para un rango de temperatura de -40 °C a +85 °C.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636