Servicios inteligentes con Proficloud

Servicios inteligentes con Proficloud

El facilitador de la digitalización

Defina hoy mismo la dirección adecuada para el futuro: acceda con nosotros al mundo de la digitalización.

Como plataforma IoT abierta y ampliable, Proficloud le ofrece una comunicación inteligente, componentes interconectados, tecnología de control, servicios inteligentes, análisis de datos completo y la máxima seguridad.

Aproveche las ilimitadas posibilidades de una solución basada en la nube para la transmisión continua de datos de procesos. Con Proficloud podrá interconectar sus equipos descentralizados en el campo de forma fácil y segura a través de Internet. De este modo, se beneficiará de una supervisión del estado global y del control de sus datos.

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad, disponibilidad y acceso a los datos de los componentes en cualquier momento y lugar
  • Acceso a Smart Services innovadores y basados en datos, p. ej. Device Management, State of Health u otra interacción con el componente
  • Comunicación segura y certificada entre el sistema de control y Proficloud gracias a la encriptación TLS

Soluciones en la nube para la industria

Automatización basada en la nube  

Automatización basada en la nube: rápida y segura

Servicios inteligentes innovadores

Los sistemas de control y componentes inteligentes aptos para IoT de Phoenix Contact ofrecen la posibilidad de enviar datos directamente a Proficloud. Se ofrece a los usuarios la disponibilidad y el acceso a los datos de los componentes en cualquier momento y lugar.

Proficloud ofrece acceso a Smart Services innovadores y basados en datos, p. ej. Device Management, State of Health u otra interacción con el componente. Además, los Smart Services ofrecen mayor transparencia en los datos de medición y de componentes gracias a los procedimientos de análisis avanzados como, por ejemplo, en un futuro, el Machine Learning. Se garantiza una comunicación segura y certificada entre el sistema de control, los componentes y Proficloud gracias a la encriptación TLS.

Análisis de datos mediante el ejemplo del tratamiento de aguas potables y residuales

Tecnología de telecontrol para estaciones de bombeo de aguas residuales  

Tecnología de telecontrol para estaciones de bombeo de aguas residuales

Los datos de servicio actuales como el nivel de altura, el caudal o el consumo energético de la infraestructura descentralizada se analizan en Proficloud y se comparan con otros parámetros significativos. De este modo, puede accionarse de forma eficiente y según las necesidades una estación de bombeo de aguas residuales.

Los mensajes de estado y de servicio se comunican a la sala de control mediante una conexión a Internet. Desde Proficloud pueden recibirse otras informaciones importantes como datos meteorológicos de equipos superiores para un funcionamiento óptimo. Además, pueden agruparse p. ej. datos de servicio de bombas para la gestión del ciclo de vida o la gestión energética para utilizarlos de forma eficiente para el mantenimiento preventivo.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636