Radiotelefonía móvil

En cualquier momento y en cualquier parte

Inalámbrica en todo el mundo

Mediante la red de telefonía móvil tendrá acceso en todo momento y en cualquier lugar a sus máquinas e instalaciones.

Mantenimiento remoto a través de Internet y redes de radiotelefonía móvil

Las tecnologías de radiotelefonía móvil le ofrecen la posibilidad de establecer conexiones a sus máquinas e instalaciones en cualquier parte y en cualquier momento a través de Internet. De este modo, se garantiza una captación de datos continua y un mantenimiento remoto eficiente.

Para que sus conexiones de red sean seguras frente a las interferencias y manipulaciones, Phoenix Contact le ofrece productos que disponen de los mecanismos de seguridad más modernos como VPN, codificación IPsec y cortafuegos integrado.


Concepto de mantenimiento remoto seguro

Los conceptos de mantenimiento remoto seguros para máquinas e instalaciones reducen los tiempos de parada, ahorran costes de viaje y limitan los gastos administrativos.

Regresar arriba

Ir a los productos de esta solución

En la siguiente lista de productos encontrará componentes con los que podrá implementar esta solución para el telecontrol/mantenimiento remoto.

Telecontrol mediante la red de radiotelefonía móvil

Para el registro continuo de sus datos de proceso, Phoenix Contact ofrece equipos de radiotelefonía móvil que soportan servicios orientados a paquetes como GPRS y EDGE (red GSM) así como UMTS/HSPA (3G).

Estas conexiones no se calculan atendiendo al tiempo de conexión, sino al volumen de datos generado. Así, por ejemplo, pueden integrarse fácilmente y de forma rentable estaciones de bombeo aisladas o rótulos de tráfico a la central de control.


Técnica de telecontrol basada en radiotelefonía móvil

Además de los routers de radiotelefonía móvil industriales, Phoenix Contact ofrece toda una línea de productos para la comunicación de radiotelefonía móvil industrial. Así pueden componerse soluciones escalables formadas por la técnica de comunicación y seguridad y el control de telecontrol.

Regresar arriba

Ir a los productos de esta solución

En la siguiente lista de productos encontrará componentes con los que podrá implementar esta solución para el telecontrol/mantenimiento remoto.

Aviso de alarma en todo el mundo mediante SMS y correo electrónico

Asegúrese de estar siempre informado a tiempo sobre estados defectuosos en sus máquinas e instalaciones y evitar daños. Phoenix Contact le ayuda mediante distintas soluciones de aviso de alarma.

Los equipos de radiotelefonía móvil industrial, como el relé SMS, con entradas de advertencia y/o mensajes de avería configurables resultan ideales para controlar aplicaciones pequeñas. Para un número elevado de mensajes tiene a su disposición los autómatas compactos de libre programación ILC 151 GSM/GPRS. Con ambas soluciones puede enviar mensajes de texto como fax, SMS o correo electrónico y fijar una o varias salidas de conmutación del servicio de recepción.


Una red por SMS

A menudo, un mensaje de alarma SMS no solo debe enviarse a un teléfono móvil, sino integrarse en la gestión de alarmas de un sistema de control. Esto puede realizarse con un sistema de control y un módem GSM de Phoenix Contact. Los mensajes SMS pueden recibirse y además transferirse a un sistema de control, por ejemplo mediante interfaz OPC.

Regresar arriba

Ir a los productos de esta solución

En la siguiente lista de productos encontrará componentes con los que podrá implementar esta solución para el telecontrol/mantenimiento remoto.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar