Supervisión en campo basada en la nube

Supervisión en campo basada en la nube

Desde el sensor a la nube

Con los transmisores inteligentes se leen los datos de proceso desde el campo.

Los equipos en campo de procesos inteligentes actuales, p. ej. la supervisión del nivel de llenado, disponen de muchos más datos que un simple valor de medición: se ofrecen datos sobre corrosión, espesor, relleno parcial y temperatura ambiente, pero son difíciles de leer.

Con la pasarela de enlace HART de Phoenix Contact se conectan con un cable de derivación los sensores compatibles con HART para leer de forma sencilla los datos de medición en las instalaciones existentes. En combinación con nuestro sistema de control PLCnext Control, se transfieren los datos de medición a una nube o se ponen a disposición en un servidor OPC UA de otros sistemas.

Sus ventajas

  • Con la conexión en red digital se pueden utilizar los datos en campo para actuaciones de mantenimiento determinadas y para el mantenimiento preventivo
  • Ampliable gracias a la integración sencilla y sin reacción de equipos en campo adicionales
  • Gracias a los sensores adicionales y existentes, se pueden predecir las averías y se optimizan los procesos
  • Uso eficiente y efectivo de los datos gracias a las bases de datos escalables y de alta disponibilidad

Aplicación sencilla de los componentes estándar

Concepto de datos de sensores-actuadores en la nube: NOA ready

Los valores de medición se alimentan de forma sencilla y segura en sistemas secundarios para su análisis. Las pasarelas de enlace HART combinadas con nuestros sistemas de control PLCnext Control permiten una conexión sencilla al Proficloud de Phoenix Contact para leer así los datos de diagnóstico desde el campo.

Análisis de datos basado en la nube  

Mayor disponibilidad de la instalación con el análisis de datos basado en la nube

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636