Registro de la temperatura de la pared de los tubos de la caldera en centrales eléctricas

La aplicación

Registro de la temperatura de la pared de los tubos de la caldera en centrales eléctricas  

Registro de la temperatura de la pared de los tubos de la caldera en centrales eléctricas

Muchas centrales eléctricas convencionales en Alemania se crearon en el pasado para garantizar una carga básica. Con la creciente integración de instalaciones de energía fotovoltaica y eólica dependientes de la climatología, en la actualidad se producen elevadas fluctuaciones en la alimentación en función de las oscilaciones en la carga.

Fluctuaciones en la alimentación en función de las oscilaciones en la carga

Distribución de la carga antes

Distribución de la carga antes

Distribución de la carga en la actualidad y en el futuro

Distribución de la carga en la actualidad y en el futuro

Por tanto, se exige cada vez más a las centrales eléctricas de carga básica que sean capaces de cubrir, además del funcionamiento a plena carga, también las oscilaciones a baja carga con gradientes de carga parcialmente pronunciados.

Las instalaciones de las centrales eléctricas de carbón no están originalmente diseñadas para el funcionamiento con cargas bajas. Para garantizar una combustión óptima y una carga uniforme de las partes de la instalación, se precisan nuevas posibilidades de control.

Así, por ejemplo, la evaluación de las temperaturas de la pared de los tubos de la caldera con 2000 termopares es un indicador importante de la combustión constante y de los requisitos de la caldera. Una evaluación de esta información, y la transmisión a la tecnología de control principal, son parámetros importantes para los controladores de bloques en la sala de control.

Solución

Solución descentralizada

Para la recopilación descentralizada de los puntos de medición con termopares Ni-CrNi, Phoenix Contact no solo le ofrece todos los componentes necesarios, sino que le suministra además, en caso necesario, las estaciones de E/S premontadas y listas para la conexión, equipadas conforme a sus requisitos. Estas estaciones de E/S sirven para facilitar de forma directa las señales a través de Profibus DP a la tecnología de control principal y se pueden instalar de forma inmediata en campo. En la construcción de armarios de conmutación optimizada se han tenido en cuenta todas las condiciones ambientales relevantes, por ejemplo, las temperaturas de hasta aprox. + 60 °C.

Solución descentralizada   

Ejemplo: registro de los valores de medición a través de cajas de control descentralizadas

Las estaciones de E/S descentralizadas están compuestas por:

  • módulo de redundancia de 24 V para el suministro redundante
    de la estación de E/S
  • protección independiente de las estaciones a través de
    interruptores para protección de equipos con tecnología de conexión PT
  • acoplador de bus para Profibus DP con las
    bornas de registro de temperatura ampliables de forma modular
    (tipo UTH) con unión fría interna
  • convertidor de fibra óptica para la transmisión de datos a través de
    cables de fibra óptica (en caso necesario)

Solución centralizada

Phoenix Contact le ofrece en esta ocasión, además de componentes, una solución completa para la creación de nuevas estaciones centralizadas. En los armarios centralizados premontados, cableados y listos para la conexión, se registran todos los valores de medición, se representan los promedios y se transfieren a la tecnología de control principal.

Los nuevos armarios centralizados están compuestos, por ejemplo, por:

  • acoplador de bus para Profibus DP con las bornas de registro de temperatura ampliables de forma modular (tipo UTH)
    con unión fría interna
  • acoplador de bus para Profibus DP con las bornas de registro de temperatura (tipo de termorresistencia)
    para registrar la medición de compensación a través de PT100
  • suministro independiente de las estaciones de Profibus a través de fuentes de alimentación de 24 V
  • protección independiente de las estaciones a través de interruptores para protección de equipos con tecnología de conexión PT
  • control centralizado para la evaluación de las mediciones y la transmisión a la tecnología de control principal
  • visualización in situ a través del equipo de mando con pantalla táctil y software de visualización
  • firewall/router industrial para la comunicación segura a través de Internet
Solución centralizada HR

Ejemplo: registro de los valores de medición a través de armarios centralizados

Resumen de sus ventajas

  • Instalación completa sencilla y clara
  • Costes de instalación bajos gracias a las estaciones de E/S listas para el montaje y los armarios centralizados
  • Reducción de las tareas de cableado en una solución descentralizada
  • Valores de medición precisos mediante compensación de unión de referencia próxima al campo
  • Transmisión rápida de valores individuales digitales hasta la tecnología de control principal

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636