Tecnologías

Competencia en la técnica de conexión

Competencia en la técnica de conexión

Tanto si se trata de la conexión de conductores segura, el equipamiento de placas de circuito impreso automatizado o la transmisión de datos segura: las tecnologías actuales y futuras son nuestro día a día.

Equipamiento de una placa de circuito impreso  

Experiencia de muchos años con nuevas tecnologías

Tanto para la conexión de conductores segura in situ, el equipamiento de placas de circuito impreso automatizado en el proceso THR o la transmisión de datos fiable mediante fibra óptica o cobre: sobre la base de nuestra experiencia de muchos años le ofrecemos una diversidad de tecnologías excepcional en los siguientes sectores:

  • conexión de conductores
  • técnica de contactos
  • carcasas
  • montaje en placas circuito impreso
  • técnica de transmisión

Además, muchos campos de aplicación requieren propiedades de los materiales especiales a causa de las influencias adversas como calor, frío, radiación ultravioleta o vibraciones. Dichas propiedades las garantizamos mediante pruebas de laboratorio intensivas así como una elevada competencia en materiales y fabricación.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636