Desde la caja para electrónica hasta el módulo de armario de control para AS-Interface

Vista general

Módulo de armario de control AS-i KE5 de Pepperl+Fuchs  

El módulo de armario de control AS-i KE5 para instalaciones de llenado de bebidas

  • En la construcción de instalaciones, p. ej. para la industria de las bebidas, cada vez son más importantes soluciones rentables y fáciles de instalar.
  • Aquí, los módulos compactos en el nivel de campo inferior con un elevado número de puntos de embornaje todavía son escasos.
  • En estrecha colaboración con Phoenix Contact, Pepperl+Fuchs ha desarrollado el módulo de armario de control KE5, que cubre esta brecha.
  • A partir de este proyecto específico para el cliente, Phoenix Contact lanzó al mercado la línea de cajas ME-IO.

Perfil del cliente

Cámara CEM de Pepperl+Fuchs en Mannheim  

Cámara CEM de Pepperl+Fuchs en Mannheim

En la protección contra explosión eléctrica y los sensores, la empresa Pepperl+Fuchs es considerada pionera e innovadora por clientes de todo el mundo.

En la sede de Mannheim de Pepperl+Fuchs están ubicados entre otros el desarrollo y el marketing así como los laboratorios.

Requisito

Dr. en Ciencias naturales Konrad Kern (izquierda), gestor de producto, y Lic. Ing. Frank Ebert, desarrollador, Pepperl+Fuchs  

Dr. en Ciencias naturales Konrad Kern (izquierda) y Lic. Ing. Frank Ebert

A menudo, el camino desde el desarrollo de un nuevo equipo hasta el uso práctico en manos del cliente final es muy largo. Por este motivo, en ningún caso es evidente que los desarrolladores de componentes conozcan de antemano los requisitos detallados del equipo del usuario final.

"Con Phoenix Contact como especialista en cajas para electrónica y la técnica de placas para circuito impreso, logramos desglosar nuestros requisitos de la construcción de instalaciones de la industria de las bebidas de forma exacta en cuanto a los componentes“, recuerda el Dr. Konrad Kern, gestor de producto para la automatización industrial en Pepperl+Fuchs GmbH, Mannheim.

"Entre los principales fabricantes de instalaciones de llenado, AS-Interface (AS-i, Actuator-Sensor-Interface) juega un importante papel“ comenta Kern. Desarrollado como estándar para la comunicación de bus de campo para la conexión de actuadores y sensores, actualmente AS-i no solo ofrece una relación calidad/precio óptima, sino que goza de gran aceptación gracias a su facilidad y flexibilidad como sistema Interface descentralizado.

Solución

Carcasa ME-IO y módulo de armario de control KE5  

La caja ME-IO sirve como "embalaje" para el módulo de armario de control KE5

Como proveedor líder de soluciones AS-i, con la serie de equipos KE5 Pepperl+Fuchs ha logrado desarrollar un sistema eficiente en una construcción compacta. En un ancho de construcción de menos de 19 mm, en el área frontal hay 28 cómodos puntos de embornaje accesibles. "La densidad de embalaje logramos aumentarla un 50 % frente a otras soluciones", comenta Kern explicando las ventajas.

Hasta la fecha, tanto AS-i-Interface como AUX-Interface tenían que enlazarse con gran esfuerzo mediante casquillos finales con circuito de dos hilos. "Nuestro módulo KE5 utiliza el conector puenteado de forma que AS-i y AUX se enlazan mediante cuatro puntos de embornaje adicionales", explica el Lic. Ing. Frank Ebert, jefe de desarrollo responsable del proyecto KE5, "y ello bajo la corriente de carga completa de 8 A“.

Para la separación galvánica de salidas de conmutación también se desarrollaron módulos de relé para la conexión de instalaciones de terceros con distintos potenciales. Además, los módulos de relé permiten conectar 230 V AC con carga elevada. "Los módulos poseen un novedoso diseño de placa de circuito impreso de forma que AS-i y AUX pueden separarse con seguridad entre sí", comenta Kern. "Esta seguridad funcional es importante para poder utilizar los módulos KE5 también en aplicaciones de seguridad como multiplicación de salida".

De este modo, pueden implementarse fácilmente y de forma rentable conceptos de seguridad de máquinas, p. ej. la desconexión segura mediante AUX con multiplicación descentralizada a través de salidas AUX del módulo KE5. "Todas las señales de sensores siguen estando disponibles mediante las entradas en el módulo", añade Kern, "y también con la energía auxiliar desconectada el usuario final obtiene toda la información relevante sobre el estado de la instalación".

En la línea de cajas ME-IO de Phoenix Contact, en un ancho de construcción de solo 18,8 mm, pueden implementarse hasta 54 polos de conexión enchufables en la parte frontal. El sistema de caja se diseñó según el principio de sistema modular; distintas variantes de longitud en las cubiertas y perfiles de conector permiten múltiples combinaciones de conexión distintas.

Conclusión

Las soluciones adaptadas al usuario surgen a través de una colaboración temprana e intensiva de los socios implicados. Así lo muestran Phoenix Contact como experto en cajas para electrónica y tecnología de conexión así como Pepperl+Fuchs como impulsor de innovaciones en AS-i.

Para los requisitos de la construcción de instalaciones pudo desarrollarse un innovador módulo de armario de control para instalaciones de llenado de bebidas. En la caja resulta especialmente eficiente la innovadora tecnología de conexión, y con el conector de resorte push-in se cablea cómodamente y sin herramientas. Los conectores codificables pueden soltarse rápidamente para el cambio de equipo de fácil mantenimiento mediante un sistema de bloqueo. La comunicación entre los módulos se realiza mediante un conector de bus para carril.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Más información

Referrer:

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar