Bornes y conectores para placa de circuito impreso para balastos y controladores LED

Bornes y conectores para placa de circuito impreso para balastos y controladores LED

Soluciones de conexión compactas

Phoenix Contact permite la máxima flexibilidad al elegir la tecnología de conexión y de montaje.

Integre soluciones de conexión compactas e innovadoras del extenso programa COMBICON en sus balastos y controladores LED. De esta forma garantizará a su cliente un uso eficiente de la tecnología de iluminación.

Sus ventajas

  • Flexibilidad al elegir la tecnología de conexión y de montaje
  • Integración sencilla en la fabricación completamente automatizada mediante componentes para procesos THR/SMT
  • Larga vida útil gracias a geometrías y superficies de contacto probadas
  • Desarrollado y producido atendiendo a los más novedosos estándares

Versátiles bornes para placa de circuito impreso para sus equipos

Encuentre rápidamente una solución

En el siguiente enlace hallará todos los bornes y conectores para placa de circuito impreso para balastos y controladores LED.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636