Técnica de conexión para la electrónica de potencia

Alto rendimiento en la conexión

Alto rendimiento en la conexión

Con los conectores enchufables, los bornes de placa de circuito impreso y los bornes de paso lleve altas corrientes a su dispositivo de forma segura.

Phoenix Contact le ofrece un programa de productos completo de conectores enchufables, bornes para placa de circuito impreso y bornes de paso para aplicaciones de alta corriente. La solución adecuada para cada caso: secciones transversales de 0,2 mm² a 150 mm², intensidades de corriente de hasta 309 A y tensiones de hasta 600 voltios UL/1000 V IEC.

Sus ventajas

  • Posibilidades de conexión flexibles para conductores de hasta 150 mm² mediante técnica de conexión por tornillo, resorte y perno
  • Utilización versátil: conector enchufable, bornes para placa de circuito impreso y bornes de paso
  • Transmisión segura de corriente de hasta 309 A mediante pruebas de laboratorio intensivas y materiales de alta calidad
  • Utilización internacional gracias a homologación UL e IEC/DIN VDE

Bornes para placa de circuito impreso de 76 A, conexión sencilla y rápida

Conexión de conductores sin herramientas  

Serie SPT y PL con técnica de conexión rápida

Con la técnica de conexión rápida podrá conectar fácilmente los conductores de hasta 25 mm².

  • En la conexión de conductores de la serie PL puede elegir entre el "principio de palanca basculante de una mano" sin herramientas y la conexión push-in.
  • La serie SPT con conexión push-in permite la conexión rápida y sin herramientas de conductores rígidos o flexibles con puntera de hasta 16 mm².

Todo un récord: conexión enchufable de 125 A para placa de circuito impreso

Borne para placa de circuito impreso PC 35 enchufable  

Conector enchufable PC 35 con conexión por tornillo

Los singulares conectores enchufables PC 35 para conductores de hasta 35 mm² transmiten corrientes de hasta 125 A a la placa de circuito impreso. Debido a las mínimas fuerzas de inserción y extracción al conectar el conductor también se puede llevar a cabo la conexión del dispositivo en la clase de potencia más elevada.

Además el lateral del dispositivo ofrece gracias a la brida doble integrada una fijación segura con pared de carcasa.

309 A a través e la pared: montaje fácil y encaje perfecto

Bornes de paso  

Bornes de paso con conexión por tornillo, perno y por resorte push-in

Conduzca altas corrientes de manera fiable a través de la pared seleccionando libremente la técnica de conexión. Los bornes se componen de una parte interior y otra exterior y se encajan entre ellos sin herramientas. El encaje proporciona un asiento fijo, independientemente del grosor de pared.

  • Corrientes de hasta 309 A
  • Tensiones de hasta 600 V UL/1000 V IEC
  • Sección del conductor de hasta 150 mm²

¿Desea saber más?

Haga clic en el siguiente botón e infórmese sobre el tema de la conexión de dispositivos
para datos, señales y potencia.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636