Seminarios

Conocimientos de expertos para su seguridad

El empleado de Phoenix Contact forma a los clientes acerca de la manipulación de productos de seguridad  

En los seminarios le transmitimos conocimientos especializados en torno a la Directiva de maquinaria

Con los temas de nuestros seminarios cubrimos todos los retos que implica la Directiva de maquinaria europea para la fabricación y la comercialización de máquinas.

Según sea necesario, le transmitimos desde conocimientos sobre los requisitos legales básicos hasta información detallada para la implementación.

Seguridad de las máquinas y legal

Un abogado experto le explica los requisitos sobre la base de las disposiciones legales válidas en Alemania para fabricantes y operadores de máquinas en tres apartados:

  • Responsabilidad
  • Compra
  • Comportamiento en caso de daños

Tras cada apartado, un ingeniero de seguridad explica la puesta en práctica de los requisitos. A continuación, se le explican los requisitos de las normas legales válidas y dispone de información para la puesta en práctica.

Descripción Idioma Versión
Seguridad de las máquinas y legal [PDF, 0,12 MB]
Seminario diario
inglés 12.10.2015

Directiva de maquinaria

Este seminario está dirigido a todas aquellas personas encargadas de la fabricación de máquinas conforme a las directivas, las ponen en servicio o las comercializan. Para ello, se ahonda especialmente en los posibles procesos de evaluación de la conformidad válidos en el espacio económico europeo y su puesta en práctica y orientada a los procesos. Además, se representa ampliamente aquello que es necesario para diseñar una máquina conforme a las directivas, construirla y comercializarla.

Descripción Idioma Versión
Directiva de maquinaria [PDF, 0,15 MB]
Seminario diario
inglés 12.10.2015

Evaluación de riesgos

En este seminario obtendrá los conocimientos especializados para la realización práctica de una evaluación de riesgos referida a la Directiva de maquinaria 2006/42/CE. Podrá aplicar los métodos y los procesos en una máquina de ejemplo real y documentar los resultados y las medidas tomadas. Después, se le explicarán los pasos necesarios para la realización y documentación de una evaluación de riesgos de una máquina y aprenderá cómo ponerlo en práctica.

Descripción Idioma Versión
Evaluación de riesgos [PDF, 0,13 MB]
Seminario diario
inglés 12.10.2015

Taller práctico de seguridad de máquinas

En este taller aprenderá a aplicar en la práctica sus conocimientos teóricos sobre los contenidos de la Directiva de maquinaria y la norma EN 13849-1. Esto se realiza mediante un ejemplo real en una máquina. Para ello, se ponen a su disposición todas las medidas necesarias para la seguridad de máquinas, de conformidad con todo el ciclo de vida útil relativo a la seguridad, mediante el ejemplo de una función de seguridad.

Descripción Idioma Versión
Implementación de la seguridad funcional [PDF, 0,14 MB]
Seminario diario
inglés 12.10.2015

Curso de sistema PROFIsafe

Como empleado del departamento de planificación, programación, puesta en servicio o asistencia, en este seminario aprenderá el modo de funcionamiento y la estructura del sistema PROFIsafe. Se familiarizará con las técnicas de instalación y conexión de los transmisores de señales seguros. Aprenderá cómo la categoría de seguridad exigida, el Performance Level y el SIL necesario, se aplican al diseñar el sistema de 1 o 2 canales respectivamente. Podrá realizar fácil y rápidamente una puesta en servicio con el software PC WORX y SafetyProg.

Descripción Idioma Versión
Sistema PROFIsafe [PDF, 0,11 MB]
Seminario de dos días
inglés 12.10.2015

FS Technician for Machinery con certificado TÜV Rheinland

Phoenix Contact lleva a cabo este seminario como proveedor de cursos (Course Provider) en el marco del programa de seguridad funcional de TÜV Rheinland. Al aprobar el examen final , los participantes obtienen el certificado reconocido Functional Safety Technician (TÜV Rheinland) y pasan a denominarse FS Technician (TÜV Rheinland) for Machinery - CE Practice en el listado de TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (www.tuvasi.com). El certificado es una prueba de cualificación reconocida internacionalmente en el sector, que certifica los conocimientos necesarios para la puesta en práctica de los requisitos de la seguridad de máquinas.

Descripción Idioma Versión
Implementación de la directiva de maquinaria [PDF, 0,16 MB]
4,5 Seminario diario
inglés 12.10.2015

Ciclo de vida útil relativo a la seguridad para máquinas

En esta serie de seminarios sobre el ciclo de vida útil relativo a la seguridad adquirirá los conocimientos necesarios para configurar y aplicar todas las actividades necesarias para la seguridad funcional de las máquinas. El proceso completo de la seguridad funcional se divide en ocho fases. Con esta estructuración es posible una implementación continua, planeable y, por lo tanto, comprensible según todos los requisitos relevantes de seguridad. En grupos reducidos, conocerá los requisitos del proceso en una máquina de ejemplo real.

Descripción Idioma Versión
Evaluación de riesgos [PDF, 0,13 MB]
Seminario diario
inglés 12.10.2015
Planificación de seguridad, especificación, planificación de validación [PDF, 0,13 MB]
Seminario diario
inglés 12.10.2015
Realización, verificación, simulación de códigos, validación [PDF, 0,14 MB]
Seminario diario
inglés 12.10.2015

Curso para usuarios SISTEMA

Tras su participación en este seminario para usuarios, habrá adquirido los conocimientos necesarios para realizar un trabajo óptimo con el software SISTEMA. En el caso de SISTEMA, se trata de un software para la evaluación de funciones de seguridad, puesto gratuitamente a disposición por la BGIA. La herramienta ofrece un amplio soporte en la utilización de EN ISO 13849-1 para la determinación de un nivel de eficiencia.

Descripción Idioma Versión
Asistente de software SISTEMA [PDF, 0,12 MB]
Seminario diario
inglés 12.10.2015

Aplicación de EN ISO 13849-1

En este seminario aprenderá a diseñar secciones del sistema de control orientadas a la seguridad y a determinar la fiabilidad de funciones de seguridad en forma de nivel de eficiencia. Esto está descrito en la norma ISO 13849-1. Además de las estructuras de hardware apropiadas para controles de seguridad, aprenderá el proceso de creación de software seguro. Después del seminario, podrá determinar el nivel de eficiencia necesario de un control de seguridad y conocerá las interfaces sobre mecánica necesarias para ello. Podrá construir controles de seguridad de un modo óptimo, y conocerá los principios y procedimientos para el cálculo del nivel de eficiencia adquirido. Además, adquirirá una idea general sobre las posibilidades del software SISTEMA, un software para la valoración de funciones de seguridad.

Descripción Idioma Versión
Aplicación de EN ISO 13849-1 [PDF, 0,15 MB]
Seminario diario
inglés 12.10.2015

Principios de la técnica de seguridad para alumnos y principiantes

En este seminario aprenderá por qué la técnica de seguridad es absolutamente necesaria y por qué representa una contribución esencial para la prevención de accidentes. Obtendrá un resumen de las normas de seguridad, las leyes relevantes, las directivas y las disposiciones para fabricantes y explotadores de máquinas. Los constructores del equipamiento eléctrico, neumático e hidráulico de máquinas e instalaciones deben cumplir obligatoriamente las disposiciones legales.

Para ello, les transmitimos información actual sobre los principios de construcción de la técnica de seguridad y sobre la técnica de control para funciones de seguridad. Además, se presentan métodos básicos para la evaluación requerida por la norma de funciones de seguridad en cuanto a la estructura, el diagnóstico y la probabilidad de fallo.

Descripción Idioma
Principios de la técnica de seguridad para alumnos y principiantes [PDF, 0,1 MB]
Seminario de un día
inglés

Curso sobre la tecnología SafetyBridge

Como empleado del departamento de planificación, programación, puesta en servicio y/o asistencia, en este seminario aprenderá el modo de funcionamiento y la estructura de la tecnología SafetyBridge (SBT V3). Se familiarizará con las técnicas de instalación y conexión de los transmisores de señales seguros. Aprenderá cómo la categoría de seguridad exigida, el Performance Level y el SIL necesario, se aplican al diseñar el sistema de 1 o 2 canales respectivamente. Podrá realizar fácil y rápidamente una puesta en servicio con el software PC Worx y Safeconf.

Descripción Idioma
Curso sobre la tecnología SafetyBridge [PDF, 0,1 MB]
Seminario de un día y medio
inglés

Solicitar seminario de seguridad

Solicite aquí su seminario de seguridad personalizado. Estaremos encantados de comentar con usted otros detalles.

Alternativamente, puede participar en nuestros seminarios con plazo establecido en lugares definidos.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar