Fabricantes de máquinas

Fabricantes de máquinas

Para ir sobre seguro

Para la realización de sus requisitos relacionados con la seguridad apueste por los conocimientos especializados de nuestros expertos.

Volver a Servicios para la seguridad de máquinas e instalaciones

Categorías

  • Asesoramiento

    Compartimos con usted nuestras experiencias de muchos años en torno al tema de la seguridad funcional.

  • Seminarios

    Con los temas de nuestros seminarios cubrimos todos los retos que implica la Directiva de maquinaria para la fabricación y la comercialización de máquinas.

  • Implementación

    Para que pueda seguir concentrándose en sus principales competencias, le asesoramos de forma intensiva para implementar los requisitos de la seguridad de máquinas.

  • Análisis/Inspección

    Para la protección jurídica debe poder demostrar con documentación completa y exhaustiva que ha realizado todos los pasos necesarios desde la evaluación de riesgos hasta la validación.

Como fabricante de máquinas, es decir, si planifica, construye, produce, modifica, completa o comercializa máquinas, debe cumplir los requisitos de la directiva de maquinaria y también especialmente los requisitos relativos a la seguridad y la fiabilidad de sistemas de control.

Servicio de expertos de conformidad con la directiva

Ciclo de vida útil relativo a la seguridad para máquinas  

Ciclo de vida útil relativo a la seguridad para máquinas

Nuestras medidas se basan en el ciclo de vida útil relativo a la seguridad de máquinas, según EN ISO 13849 y EN 62061. Esto significa que le apoyaremos en todo, de forma predecible y comprensible en la realización de sus necesidades relacionadas con la seguridad. De esta manera, usted, como responsable de la seguridad funcional, puede excluir todos los errores peligrosos y sistemáticos y trabajar así de conformidad con las normas.

Apoyo durante el ciclo de vida útil relativo a la seguridad de su instalación
Le apoyamos en cada fase del ciclo de vida útil relativo a la seguridad de su instalación: desde la evaluación de riesgos pasando por la validación hasta el marcado CE.

Descargas

Aquí encontrará descargas con información detallada sobre las distintas fases, las medidas necesarias correspondientes y el apoyo que le ofrecemos.

Descripción Idioma Versión
Más allá de las fases: análisis de procesos [PDF, 79 KB]
Análisis del proceso para lograr la seguridad de máquinas
inglés 15.02.2011
Fase 0: Valoración de riesgos [PDF, 0,11 MB]
Determinación de las medidas necesarias para la disminución de riesgos
inglés 15.02.2011
Fase 1: Planificación de la seguridad [PDF, 0,12 MB]
Gestión de la seguridad funcional
inglés 15.02.2011
Fase 2: Especificaciones [PDF, 0,11 MB]
Elaboración y comprobación de las especificaciones técnicas de hardware y software.
inglés 15.02.2011
Fase 3: Planificación de la validación [PDF, 0,11 MB]
Planificación de las pruebas de función para las funciones de seguridad
inglés 15.02.2011
Fase 4: Realización [PDF, 0,14 MB]
Parametrizar y programar funciones de seguridad según las especificaciones técnicas
inglés 15.02.2011
Fase 5: Verificación [PDF, 0,12 MB]
Comprobación del diseño del hardware y software
inglés 15.02.2011
Fase 6: Simulación de códigos [PDF, 0,11 MB]
Simulación de la función de seguridad
inglés 15.02.2011
Fase 7: Validación [PDF, 0,11 MB]
Prueba de función, informe de verificación y validación, gestión de la configuración
inglés 15.02.2011

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar