La ayuda de selección para la protección contra sobretensiones en la IT

Ayuda de selección para la protección contra sobretensiones en la IT

¡Fácil de encontrar!

La protección contra sobretensiones adecuada para su interfaz.

La selección de la protección contra sobretensiones correcta en la tecnología de la información es especialmente complicada debido a la gran cantidad de interfaces. La ayuda de selección STOP-IT (Selection Tool for Protection of Information Technology) de Phoenix Contact le ayudará a seleccionar su protección contra sobretensiones adecuada.

STOP-IT. La ayuda de selección

En la tabla a continuación encontrará los módulos de protección contra sobretensiones para instalaciones de datos, telecomunicaciones, MSR y equipos radioeléctricos, por ejemplo para Ethernet, ISDN, TTY (4-20 mA), INTERBUS y Profibus.

  • La primera columna muestra una lista alfabética de las interfaces, para las cuales ponemos a disposición una recomendación de protección contra sobretensiones.
  • En la segunda columna se describe el módulo de protección contra sobretensiones adecuado para la interfaz. Al mismo tiempo, cada módulo de protección va provisto de un enlace que le llevará a los datos técnicos del producto.
  • En la última columna se pueden descargar ejemplos de aplicaciones.
InterfazProtección contra sobretensionesEjemplo de aplicación
G.703 PT 2-TELE

DT-TELE-RJ45

CTM 1X2-110AC
CTM 10-MAG
G.fast TTC-6-1X2-TELE-PT
GPS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB
GSM (900, 1800) CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
Genius I/O Bus PT-IQ-1X2+F-12DC-UT

TTC-6P-1X2-F-12DC-PT-I
Gigabit-Ethernet (10G Base T) DT-LAN-CAT.6+
InterfazProtección contra sobretensionesEjemplo de aplicación
KNX TTC-6-2-HC-24DC-PT-I
Descargar ejemplo de aplicación
Kathodischer Korrosionschutz PT 2-F-ST
PT-BE/FM

FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM
InterfazProtección contra sobretensionesEjemplo de aplicación
SDLC PT 5-HF-12 DC-ST
PT 2X2+F-BE

PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT
SDSL DT-TELE-SHDSL

CTM 1X2-110AC
CTM 10-MAG
SERCOS III D-LAN-CAT.5-FP
SHDSL DT-TELE-SHDSL

TTC-6-1X2-TELE-PT

CTM 1X2-110AC
CTM 10-MAG
Descargar ejemplo de aplicación
SIGMALOOP (SIGMASYS) TTC-6P-1X2-24DC-PT-I

PT-IQ-1X2-24DC-UT
SIGMANET (SIGMASYS) TTC-6P-1X2-24DC-PT-I

PT-IQ-1X2-24DC-UT
SINEC L1 PT 5-HF- 5 DC-ST
PT 2X2+F-BE

TT-SLKK5-F/110AC

TT-SLKK5-S- 12DC
Descargar ejemplo de aplicación
SINEC L2 DP (~Profibus DP) PT-IQ-3-PB-UT

PT 3-PB-ST
PT 1X2-BE

TTC-6P-3-HF-M-12DC-UT-I

D-UFB-PB
SIOX field bus PT 1X2-24AC-ST
PT 1X2-BE
SS97 SINIX PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT

PT 5-HF-12 DC-ST
PT 2X2+F-BE

DT-UFB-V24/S-9-SB
SSI PT 4X1-12DC-ST
PT 4X1+F-BE

PT 4-24DC-ST
PT 4-BE

TTC-6P-2X1-F-12DC-UT-I
Descargar ejemplo de aplicación
STAEFA integral PT-IQ-3-HF+F-12DC-UT

TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I
Descargar ejemplo de aplicación
SUCONET K PT-IQ-3-HF-12DC-UT

TTC-6P-3-HF-M-12DC-PT-I
SafetyBUS p PT 2X2-HF-12 DC-ST
PT 2X2+F-BE
Satellite TV C-SAT-BOX

C-TV-SAT

MNT-TV-SAT...
Descargar ejemplo de aplicación
SecuriLan-LON-Bus TTC-6P-1X2-12DC-PT-I

PT-IQ-1X2-12DC-UT
Six-wire measurement TTC-6P-4-24DC-PT-I

PT 4-24DC-ST
PT 4-BE

LIT 4-24
Descargar ejemplo de aplicación
Stromschleife, 0(4) - 20 mA TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I

PT-IQ-2X2-24DC-UT

CTM 1X2- 24DC
CTM 10-MAG

CT-TERMIBLOCK 10DA
Descargar ejemplo de aplicación
Stromschleife, 0(4) - 20 mA für Ex(i) TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I

S-PT-EX-24DC
Descargar ejemplo de aplicación
InterfazProtección contra sobretensionesEjemplo de aplicación
U-BUS PT 4-F-ST
PT 4-BE
Descargar ejemplo de aplicación
UMTS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
InterfazProtección contra sobretensionesEjemplo de aplicación
WLAN (2.4 GHz) CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET

CN-LAMBDA/4-5.9...

CN-UB-280DC-3-SB
WLAN (5 GHz) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…
WiMAX (mobile) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636