Devolución

Solamente se aceptarán devoluciones de mercancías durante los treinta días siguientes al suministro. La devolución no se aceptará sin la conformidad expresa de Phoenix Contact, S.A.U y se remitirá siempre a nuestro almacén central, a portes pagados.

Las devoluciones por causas no imputables a Phoenix Contact, S.A.U se depreciarán en un mínimo del 15% del neto facturado, en concepto de participación en los costes de revisión y reacondicionamiento de los materiales, así como por los costos administrativos producidos.

A qué debe prestar atención

Observe los siguientes requisitos para que las devoluciones se puedan desarrollar rápida y correctamente:

  • El sello del embalaje no puede estar abierto ni dañado.
  • Por cada posición de pedido debe alcanzarse un valor neto de mercancía mínimo de 60 euros.
  • No podemos aceptar la devolución de productos de producción sujeta a pedido.

Para acelerar la reexpedición nos puede ayudar mediante los siguientes pasos:

  • Notifique la reexpedición al Centro de atención del cliente. Encontrará el número de teléfono en la parte superior derecha de esta página.
  • Descargue y rellene el formulario de devolución. Para ello indique "Devoluciones comerciales" como motivo de devolución. Además, indique también el número de servicio proporcionado en el formulario de devolución.
  • Reexpida las devoluciones con formulario de devolución.

Phoenix Contact S.A.U.

Centro de Atención al Cliente

Tfno. 985 666 143

info@phoenixcontact.es