Volver a la vista general

Gestión de catálogos en el formato BMEcat

Para el intercambio estandarizado de datos de catálogos, Phoenix Contact utiliza el formato extendido BMEcat.

BMEcat para la gestión de catálogos se basa en la tecnología XML. El formato permite el intercambio estandarizado de datos de catálogos en las versiones BMEcat 1.2 y BMEcat 2005.

El estándar BMEcat ofrece:

  • una base segura con acceso central a toda la información de productos
  • opciones en la clasificación de los artículos

Si desea obtener más información al respecto, consulte la documentación "Estándar BMEcat 1.2" y "BMEcat 2005" que se pueden descargar desde la página de "Association Materials Management, Purchasing and Logistics (BME)".

Clasificación

En el BMEcat existe la posibilidad de realizar diferentes estándares. La clasificación facilita su organización interna y la asignación de los artículos.

Le facilitamos:

  • los sistemas estandarizados de clasificación ecl@ss y ETIM
  • un sistema de clasificación propio de Phoenix Contact

A continuación se definen los diferentes estándares de clasificación.

eCl@ss es un estándar internacional para la clasificación y descripción de productos y servicios. El sistema de clasificación utiliza características normalizadas para describir productos y se utiliza en todas las industrias.

Phoenix Contact utiliza las versiones siguientes:

  • V 4.0
  • V 4.1
  • V 5.0
  • V 5.1
  • V 6.0
  • V 7.0
  • V 8.0

ETIM, abreviatura de ElektroTechnisches InformationsModell (modelo de información electrotécnico), se utiliza específicamente para la industria eléctrica. El sistema de clasificación utiliza características para describir los productos.

Phoenix Contact utiliza las versiones siguientes:

  • V 4.0
  • V 5.0

El sistema de clasificación de Phoenix Contact es la clasificación definida internamente de los productos de Phoenix Contact.

El sistema propio de Phoenix Contact facilita todos los atributos técnicos de un artículo. Esto no sería posible con una clasificación estándar según el sistema eCl@ss o ETIM.


Volver a la vista general
Más información
  • Gestión de catálogos en el formato BMEcat

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636