Volver a la vista general

Tecnología PLCnext: : Automatización sin límites

Webinar PLCnext
Hora:10:00 - 10:30 h, 16:00 - 16:30 h
Precio por sesión: Gratuito

Realice su automatización con cualquier lenguaje de programación (alto nivel, IEC61131, Matlab Simulink,... ) manteniendo tiempo real y control de ejecución de tareas como en un PLC clásico. La tecnología PLCnext, supone un cambio de paradigma en la automatización industrial. En lugar de un sistema cerrado propietario de un fabricante, se pone a la disposición del usuario una plataforma abierta, que puede programarse en multitud de lenguajes diferentes, pero con la robustez de un PLC tradicional.

Objetivos

Los participantes podrán conocer diferentes aspectos de esta tecnología, desde el sistema de automatización clásico a la integración con el Internet de las Cosas.

Contenidos

  • Introducción a la tecnología PLCnext
  • Nuevo software modular IEC61131 PC Worx Engineer
  • Posibilidades de co-working entre diferentes usuarios y lenguajes de programación
  • Presentación de la PLCnext-Community

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636