Volver a la vista general

PLCnext Store: tienda de software abierta para la automatización

PLCnext Store
Hora:10:00 - 10:30h / 16:00 - 16:30h
Precio por sesión: Gratuito

La PLCnext Store es la plataforma digital de distribución de software que facilita aplicaciones de software (apps) con las que podrá ampliar de forma funcional directa y fácilmente un sistema de control de la línea PLCnext Control. Como desarrollador de soluciones de software también puede crear usted mismo aplicaciones y ofrecerlas en la plataforma como vía de negocio.

Objetivos

En este webinar se pretende dar a conocer todas las posibilidades de uso de la plataforma PLCnext Store así como los diferentes tipos de contenidos que ofrece y el modo de incorporarlos a nuestro hardware PLCnext Control.

Contenidos

  • Ecosistema actual de la tecnología PLCnext
  • Introducción a la plataforma PLCnext Store. Tipos de contenido
  • ¿Qué es una app?
  • Librerias de bloques de funciones
  • Extensiones de funcionamiento y Runtimes
  • Creación de una cuenta y alta de hardware en PLCnext Store
  • Ejemplo de carga de una Solution App
  • Ejemplo de carga de una Libreria

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636