Volver a la vista general

Seguridad Funcional: Más sencillo, más seguro

Seguridad Funcional
Hora:10:00h - 10:30h y 16:00h - 16:30h
Precio por sesión: Gratuito

Seguridad funcional significa una protección fiable para personas y máquinas. Hacemos que la seguridad funcional sea fácil. Desde los clásicos relés de seguridad hasta sistemas de control complejos: todos los productos de seguridad de Phoenix Contact son fáciles de instalar y de configurar. Disfrute también de las ventajas del método de trabajo integral de nuestros expertos en seguridad certificados. Con nuestras amplias prestaciones de servicios le ayudamos a implementar todos los requisitos de seguridad de las máquinas e instalaciones.

Objetivos

En este webinario se pretende dar a conocer las últimas novedades de Phoenix Contact relacionadas con la seguridad funcional.

Contenidos

  • Visión general de productos y soluciones para la seguridad funcional
  • Nuevos interruptores de seguridad sin contacto. Familia PSR-Switch
  • Nuevos relés de seguridad con comunicación inteligente IO-LINK
  • Nuevo relés estrechos para aplicaciones de control de velocidad
  • Aplicación: E/S seguras sin software de seguridad. ¿Qué es SAFE2-ECO?
  • Aplicación: Seguridad funcional inhalámbrica. ¿Cómo puedo hacerlo?

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636