Volver a la vista general

Power over Ethernet

Webinar Ethernet
Hora:10:00 - 10:30 h, 16:00h – 16:30h
Precio por sesión: Gratuito

PoE es el acrónimo de Power over Ethernet, una tecnología cada vez más presente en nuestras redes de comunicación industrial que nos permite, en caso de que instalemos equipos en partes de la instalación de difícil acceso o lejanas , ahorrarnos la fuente de alimentación de algunos equipos. Con los equipos Power over Ethernet (PoE) industriales de Phoenix Contact, la fuente de alimentación y la transmisión de datos se producen al mismo tiempo mediante el mismo cable Ethernet resultando en una instalación más sencilla y que puede  restablecerse más rápidamente en caso de mantenimiento o sustitución de los equipos.

Objetivos

En este webinario se pretende dar a conocer las últimas novedades de Phoenix Contact relacionadas con la tecnología Power over Ethernet.

Contenidos

  • ¿Qué es la tecnología Power over Ethernet? Tipos de Equipos.
  • Normativa y estándares vigentes para PoE
  • Visión general de productos y soluciones PoE de Phoenix Contact
  • Nuevos inyectores PoE
  • Nuevos switches gestionados y no gestionados PoE
  • Funcionalidades especiales para aplicaciones de videovigilancia: Scheduling,Watchdog y Priorization
  • Ejemplo de configuración con switch gestionado 4000T

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636