Webinars

Webinars

Transferencia efectiva de conocimientos

Independientemente de su ubicación, compacto y personal: transferencia de conocimientos online gratuita adaptada a sus necesidades.

Sáquele el máximo partido a su impresora THERMOMARK

Thermomark Roll 2.0 y Thermomark Card 2.0

Impresoras THERMOMARK

En el departamento de After Sales de Marking & Identification consideramos necesaria la formación continua a nuestros clientes, por ello, le brindamos la oportunidad de seguir compartiendo conocimientos y experiencias relacionadas con el mantenimiento de nuestras impresoras THERMOMARK.

Las impresoras THERMOMARK, cuentan con tecnología de transferencia térmica y son ideales para la impresión de bornes, cables, componentes e instalaciones. Se caracterizan por ser impresoras polivalentes que necesitan poco mantenimiento, pero es necesario mantener nuestras impresoras en condiciones optimas y actualizadas para sacarles el máximo partido.

Participe en los próximos webinars y descubra todo lo que necesita saber para mantener sus impresoras en condiciones óptimas.

  • THERMOMARK CARD/ROLL 
    Fecha y hora: 11 de mayo, 11:00 h a 11:30 h
  • THERMOMARK PRIME 
    Fecha y hora: 13 de mayo, 11:00 h a 11:30 h

26-30 de abril: Semana de las comunicaciones industriales

Comunicaciones Industriales

Comunicaciones industriales

Aproveche esta oportunidad y descubra, en sesiones de tan solo 15 minutos, nuestras últimas novedades en automatización. 

Todos los webinars serán en directo en horario de 10:00 h a 10:15 h.

Se lo damos hecho: Servicio de montaje de regleteros

Servicio de montaje de regleteros

Servicio de montaje de regleteros

En los últimos años, se han ido desarrollando cada vez más proyectos de digitalización en diferentes sectores de la industria con la finalidad de ganar eficiencia en la productividad.

Cómo pasar de Clip Project a PROJECT complete MARKING

PROJECT complete MARKING

PROJECT complete MARKING.

El software de rotulación PROJECT complete MARKING de Phoenix Contact facilita más que nunca la creación de materiales de marcado profesionales para bornes, conductores, cables, componentes e instalaciones.

Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet

Single Pair Ehernet

Single Pair Ethernet o SPE, por sus siglas en inglés, es el tema de moda cuando se trata de tecnología de comunicación industrial. Por lo general, se centra en los componentes. Pero es mucho más que eso: en realidad es la estructura de comunicación basada en Ethernet del futuro.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Descubra los HIGHLIGHTS 2021 en directo

Le presentamos nuestras novedades en nuestra exposición virtual.

Phoenix Contact Dialog Space
Pide una visita guiada