Volver a la vista general

Conectores y cableado industrial de potencia, señal y datos

Conectores y cableado industrial de potencia, señal y datos
Precio por sesión: Gratuito

La creciente modernización y descentralización de los procesos requiere de sistemas de distribución en campo tanto de señales como potencia. Es también necesario disponer de conectores y cableado robusto que faciliten los montajes, y permita construcciones flexibles, ahorrando espacio y tiempo en la instalación. Todo ello con elevados grados de protección (IP65/IP67/IP68 e incluso IP69k).

Objetivos

La cada vez mayor automatización de procesos e instalaciones está basada en las comunicaciones, ya sea con buses de campo o a través de redes de datos (Ethernet,…) para conectar los distintos sistemas de control y permitir su integración en las redes de la empresa.

Contenidos

Este seminario tiene como finalidad presentar con un claro enfoque práctico y orientado a las aplicaciones, las principales tendencias en conectores industriales PLUSCON, tanto en conexión eléctrica como electrónica con el fin de aportar soluciones para el cableado de máquinas, equipos e instalaciones y de cara a ayudar a crear aplicaciones más eficientes.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636