Volver a la vista general

Criterios prácticos para el diseño y ejecución de plantas fotovoltaicas

Curso para el sector solar/fotovoltaico
Hora:9:00 h - 18:00 h y 9:00 h - 13:00 h
Precio por sesión: consultar

En este curso, analizaremos la problemática actual de las plantas fotovoltaicas, con un enfoque práctico y tratando todos los temas relevantes, desde el diseño electromecánico hasta el análisis de rentabilidad.

Objetivos

El objetivo de este curso es dar una visión práctica en cuanto a diseño, construcción, normativa, requisitos de red así como aspectos relacionados con el cálculo de la rentabilidad, rendimientos...y modelos de contratación y garantías.

Así mismo se mostrarán los componentes y sistemas que Phoenix Contact ofrece para la industria solar, junto con  las exigencias técnicas propias de esta mercado

Contenidos

- Tendencias actuales en diseño y construcción de parques FV. Optimización

  • Disposición mecánica. Estructuras y seguidores
  • Sistema de cableado DC y AC. 1.000 y 1.500 V. Agrupaciones
  • Power Station. Inversores indoor, outdoor, containers.
  • Monitorización y SCADA
  • Estudios de costes de construcción en la actualidad
  • Ejemplos de diseños concretos de parques fotovoltaicos en operación o ejecución en el mundo.

- Normativa y su influencia en los  diseños de plantas FV en los distintos países. Requerimientos adicionales o mejoras en función de exigencias normativas y de su adaptación al sector, según

  • Normativa IEC
  • Norma francesa
  • Norma americana NEC, UL
  • Normativas nacionales

 

- Requisitos de red para  la interconexión de plantas FV. Reglamentación, Almacenamiento, Ramp up-ramp down, reactiva, control de V y f, modelos dinámicos ( PSS, Digisilent,…)

- Balance neto. Normativa según países, modalidades, aplicación, rentabilidad, TIR, Casos base de financiación y retorno de la inversión,… Ejemplos a desarrollar. Instalaciones en cubiertas. Ejemplos y cálculo de costes, ingresos y rentabilidad de la inversión.

- Contratación y garantías a aportar de un proyecto. Partes y aspectos a considerar en  un contrato de FV: alcances, garantías (rendimiento, ejecución,…), penalidades, avales, …

- Phoenix Contact en la industria solar. Soluciones para el conexionado, protección y monitorización. Aplicaciones de control, monitorización y telegestión.          

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636