Volver a la vista general

Sistema PC WORX

Curso de sistema PCWORX
Hora:9:00 h - 18:00 h

En este curso aprenderá a automatizar fácilmente pequeñas y medianas aplicaciones en el campo de la automatización y la forma de integrarlas en una red corporativa. Se conectará el PLC directamente con bases de datos, generando los comandos SQL desde el propio autómata, se trabajarán con protocolos de telecontrol como el IEC-60870-5-104, se enviarán correos electrónicos desde el PLC, etc.

Dirigido a:
Ingenieros, proyectistas, instaladores y personal de mantenimiento de cualquier ámbito de la industria, con experiencia en programación de PLCs.

Objetivos

Al finalizar el curso, los participantes conocerán las bases de la programación de PLCs según el estándar internacional IEC 61131-3.

Podrán configurar, poner en marcha y diagnosticar una red INTERBUS utilizando como sistema de control nuestros autómatas con programación estándar.

Contenidos

  1. El sistema INTERBUS.
    PROFINET.
  2. Programación según la norma IEC 61131-3.
  3. Proyectos en PCWORX.
    Configuración del bus.
    Unidades de organización de la programación.
    Lenguajes de programación IEC 61131-3. Diagrama de funciones, diagrama de contactos, diagrama de funciones secuenciales, texto estructurado, lista de instrucciones.
  4. Comunicaciones , Data Logger, Bases de datos, visualización web, SCADA.

 

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636