Volver a la vista general

Protección y continuidad en alimentación y sistemas de control

Protección y continuidad en alimentación y sistemas de control
Duración:2 horas
Precio por sesión: Gratuito

Los crecientes retos del mercado obligan a las empresas y servicios a ofrecer siempre las máximas prestaciones las 24 horas independientemente de cualquier eventualidad, por esta razón en la actualidad todo entorno industrial moderno para una mayor disponibilidad necesita constar de equipos con diferentes funciones, desde la detección de diferentes riesgos como fallos de aislamiento o corrientes de defecto a la corrección de tensiones parásitas y la protección contra sobretensiones transitorias, cortocircuitos y sobrecargas.

Pretendemos que este curso sea muy ilustrativo para todos los asistentes, tanto desde un punto de vista teórico, contemplando la normativa actual relacionada, como práctico, introduciendo diferentes aplicaciones prácticas y ejemplos reales según cada capítulo.

Objetivos

Este seminario tiene como finalidad proporcionar al asistente una visión clara de las diferentes soluciones existentes para asegurar la disponibilidad de una instalación industrial aumentando así la continuidad de la misma.

Contenidos

  • Protección efectiva contra sobretensiones

         - Origen de las sobretensiones. Causas y posibles efectos.

         - Nueva norma de protección contra sobretensiones IEC 61643-11:2011/ EN 61643-11:2012

         - Nueva Tecnología SEC. Descargadores sin necesidad de fusible o interruptor previo

         - Protecciones para alumbrado LED

         - Protecciones para señales de control y comunicaciones

  • Protección ante sobrecorrientes en armarios de control

         - Tecnologias de corte de los interruptores de protección de equipos

         - Normas DIN EN 60898-1 y DIN EN 60934

         - Como realizar una protección selectiva de cargas en continua

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636