Volver a la vista general

Tecnología para la optimización de máquinas e instalaciones

Tecnología wireless en entornos industriales
Hora:10:00 h - 13:00 h
Precio por sesión: Gratuito

Disminución de costes de máquinas e instalaciones gracias a telemantenimiento seguro, iluminación eficiente y seguridad distribuida.

En un entorno económico muy complicado, se hace indispensable la optimización de costes en las máquinas e instalaciones, tanto a nivel de operación, como de mantenimiento.

Las soluciones de mantenimiento remoto basadas en módem analógicos tienen costes elevados, poco ancho de banda y, pueden presentar riesgos de seguridad.

La solución pasa por la utilización de Internet, aplicando los mecanismos de seguridad que permitan un acceso totalmente protegido a la máquina, con un impacto mínimo en la red del usuario de la máquina.
Por otra parte las nuevas tecnologías LED permiten realizar la iluminación de las máquinas con la mayor eficiencia, calidad luminosa y ahorro energético.

Otra gran área de mejora en una instalación es la relativa a la seguridad funcional. Gracias a la tecnología SafetyBridge, se puede integrar seguridad distribuida en todo tipo de aplicaciones, para cualquier bus de campo y sin necesidad de cambiar de PLC.

Objetivos

En este taller, de forma eminentemente práctica, queremos mostrarle las posibilidades que ofrece Phoenix Contact para la optimización de sus máquinas o instalaciones.

Contenidos

  1. Ciberseguridad
    La seguridad en redes industriales
    Routing Industrial: NAT 1:1
    Firewalls: concepto de defensa en profundidad
  2. Telecontrol
    Necesidad del acceso remoto
    Integración en la red del usuario final
    Concepto innovador de VPN
  3. Seguridad funcional
    Relés de seguridad vs. seguridad distribuida
    Tecnología SafetyBridge
  4. Iluminación de máquinas
    Nociones básicas sobre iluminación
    Tecnología LED de Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636