Volver a la vista general

Safety Integrity Level (SIL) IEC-61508/61511 Ed.2

Curso Safety Integrity Level (SIL)
Hora:9:00h - 17:30h
Precio por sesión: consultar

Se trata de un curso práctico de 8 horas de duración sobre Safety Integrity Level (SIL) IEC-61508/61511 Ed. 2 para las Industrias de Proceso.

Contaremos con el ponente Mr. Cees Rienstra: Experto en aplicaciones SIL, con más de 30 años de experiencia en empresas del sector como Shell, Yokogawa o PDO entre otras, y que actualmente trabaja como consultor independiente.

Objetivos

El objetivo de este evento, es presentar a los participantes distintos conceptos tales como: Seguridad Funcional, HAZOP, SIL, LOPA, SIF, SIS, DC, PFD, etc…, así como el entendimiento tanto de las metodologías para la correcta determinación del riesgo, como del nivel apropiado de SIL a través de la interpretación de las IEC-61508/61511 Ed. 2.

Contenidos

  • Accidentes históricos en la industria de Procesos. Identificación de riesgos (HAZOP)
  • Análisis y cuantificación de riesgos SIL/SIF/SIS implementación SIF. Casos prácticos
  • Disponibilidad vs. Seguridad Funcional

Fechas

  Fecha Estado Ciudad Lugar de celebración
18.04.2017
Tomar nota de la cita
Madrid Hotel Meliá Avenida América
Web del hotel
20.04.2017
Tomar nota de la cita
Huelva Parador de Mazagón
Web del hotel

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar