Safety Integrity Level (SIL) IEC-61508/61511 Ed.2

Curso Safety Integrity Level (SIL)
Hora:9:00h - 17:30h
Precio por sesión: consultar

Se trata de un curso práctico de 8 horas de duración sobre Safety Integrity Level (SIL) IEC-61508/61511 Ed. 2 para las Industrias de Proceso.

Objetivos

El objetivo de este evento es presentar a los participantes distintos conceptos tales como: Seguridad Funcional, HAZOP, SIL, LOPA, SIF, SIS, DC, PFD, etc. …, así como el entendimiento tanto de las metodologías para la correcta determinación del riesgo, como del nivel apropiado de SIL a través de la interpretación de las IEC-61508/61511 Ed. 2.

Contenidos

  • Accidentes históricos en la industria de Procesos. Identificación de riesgos (HAZOP)
  • Análisis y cuantificación de riesgos SIL/SIF/SIS implementación SIF. Casos prácticos
  • Disponibilidad vs. Seguridad Funcional

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636