Tecnología PLCnext

PLCnext Technology

La nueva era de la automatización

Nuestros cursos y seminarios sobre la nueva plataforma de automatización adaptada a la Industria 4.0

Taller iniciación a la tecnología PLCnext (Medio día)

Conozca de forma totalmente práctica y en grupos reducidos la nueva solución de automatización abierta, basada en software libre,  y experimente las posibilidades de la de una tecnología revolucionaria que aúna la automatización clásica con el software libre multiplataforma.

Entrar en la nueva era de la automatización y repensar la automatización.

Curso básico sobre tecnología PLCnext (Un día)

De los primeros pasos para dominar la plataforma de automatización abierta PLCnext, mediante un curso de 8 horas de duración.

Entrar en la nueva era de la automatización y repensar la automatización.

Curso avanzado sobre tecnología PLCnext (Dos días)

Profundice en la tecnología PLCnext mediante un curso de formación en nuestra central de Asturias, donde trabajará en un aplicación real, combinando la programación clásica de PLCs con las APPs, realizando también la visualización y la conexión con la nube.

Entrar en la nueva era de la automatización y repensar la automatización.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636