Laboratorio de impulsos y alta corriente

Laboratorio de impulsos y alta corriente

Potente, competente y acreditado

El equipamiento adecuado para comprobaciones de conformidad con la norma.

En una superficie de 1300 m², Phoenix Contact gestiona un laboratorio moderno, de alto rendimiento y acreditado creado especialmente para la comprobación de dispositivos de protección contra sobretensiones. Entre otros, aquí pueden reproducirse eventos de interferencias, tal y como se producen en descargas de rayo, maniobras de conmutación o descargas electrostáticas.

El laboratorio más eficiente del mundo para dispositivos de protección contra sobretensiones

El nuevo edificio aúna bajo un mismo techo laboratorios de alta tensión y alta corriente con espacios de oficinas para el desarrollo, la construcción y el marketing. La gran área de laboratorios de alrededor de 1300 m2 se ha creado especialmente a medida de los requisitos tecnológicos y de la técnica de seguridad de la tecnología de ensayo y cumple prácticamente todos los requisitos estandarizados internacionales de los organismos de certificación establecidos.

Con todas las posibilidades de ensayo, el centro tecnológico de Blomberg se considera el laboratorio más eficiente del mundo para dispositivos de protección contra sobretensiones.

Iniciar vídeo

El equipamiento adecuado para comprobaciones eficientes

Generadores de corrientes transitorias en el laboratorio  

Generadores de corrientes transitorias en el laboratorio

Las instalaciones de prueba del laboratorio pueden generar corrientes transitorias y sobretensiones con distintas formas de onda. Asimismo, pueden generarse corrientes de cortocircuito con frecuencia de red y corrientes DC con tensión ajustable mediante escalonamiento fino.

Una de las particularidades del laboratorio es que el potente sistema de suministro de corriente puede acoplarse a generadores de corrientes transitorias. De este modo, se crea un entorno muy similar a la realidad para la comprobación de dispositivos de protección contra sobretensiones.

El campo de ensayo de alta corriente

Campo de ensayo de alta corriente  

Campo de ensayo de alta corriente en el laboratorio

Aquí pueden realizarse comprobaciones con impulsos de sobrecorriente transitoria hasta 100 kA (8/20) μs en combinación con una potente fuente de corriente alterna en dispositivos de protección contra sobretensiones.

La comprobación simula el comportamiento de servicio de los módulos de protección y su interacción con el sistema de suministro de corriente en caso de sobretensión.

Además de esta comprobación especial para dispositivos de protección contra sobretensiones, el campo de ensayo puede utilizarse universalmente como monofásico hasta trifásico.

Así se comprueba

La instalación de prueba de corrientes transitorias genera corrientes de rayo de la forma de curva (10/350) μs hasta 100 kA y corrientes transitorias de la forma de curva (8/20) μs hasta 200 kA. Con ello, pueden comprobarse según la norma dispositivos de protección contra sobretensiones de la máxima clase de potencia.

Para la generación de los impulsos se dispone de una energía de 141 kJ, que se obtiene de un banco de condensadores con 44 μF y una tensión de carga máxima de 80 kV. Un sistema de registro de datos de medición incorporado con una elevada frecuencia de muestreo proporciona los datos de medición altamente precisos.

Las instalación de prueba DC de funcionamiento autárquico está formada por una fuente DC de alto rendimiento y un generador de corriente pulsatoria especial. Este generador se ha diseñado de forma precisa según los requisitos del sector de la tecnología de prueba de corriente continua.

El sistema ofrece la posibilidad de acoplar corrientes pulsatorias (8/20) μs en el sistema DC para
cualificar dispositivos de protección contra sobretensiones para aplicaciones DC. Esta instalación permite entre otras cosas llevar a cabo comprobaciones según EN 61643-31 "Requisitos y comprobaciones para dispositivos de protección contra sobretensiones para el uso en instalaciones fotovoltaicas". La fuente DC también se utiliza para comprobaciones con corrientes de cortocircuito hasta 7000 A. La tensión puede ajustarse en pasos de 1 voltio hasta 1800 V DC.

La comprobación automática es una garantía de éxito esencial para un servicio de ensayo rentable. En este sentido, el enfoque se dirige a procesos de ensayo en los que se invierte mucho tiempo. Estos procesos se describen sobre todo en IEC/EN 61643-21 "Dispositivos de protección contra sobretensiones para el uso en redes de telecomunicación y redes de procesamiento de señales".

Las instalaciones de prueba de diseño propio están equipadas con la tecnología de automatización más moderna que controla y monitoriza toda la secuencia del ensayo. El sistema de prueba documenta y analiza los valores de medición y finalmente crea un informe de ensayo de gran valor informativo.

Nuestra gama de servicios incluye:

  • Comprobación completa de descargadores de corrientes de rayo y dispositivos de protección contra sobretensiones según las normas IEC/EN 61643-11, IEC/EN 61643-31, IEC/EN 61643-21, UL 1449
  • Comprobación de corrientes transitorias de rayo con forma de onda (10/350) μs con una amplitud de hasta 100 kA
  • Comprobaciones de corrientes transitorias con forma de onda (8/20) μs hasta una amplitud de 200 kA
  • Prueba de la eficacia de conceptos de protección contra sobretensiones sobre la base de EN CLC/TS 61643-12
  • Comprobaciones de la resistencia de aislamiento con una tensión alterna soportable hasta 12 kV AC y 16 kV DC
  • Comprobaciones de corrientes de cortocircuito monofásicas y trifásicas hasta...
    ... 50 kA hasta 500 V/50 Hz
    ... 25 kA hasta 1000 V/50 Hz

Acreditado según DIN EN ISO/IEC 17025

Acreditación DAkkS  

Acreditación DAkkS

El laboratorio de ensayo se ha acreditado de conformidad con DIN EN ISO/IEC 17025. Esta norma describe los "Requisitos generales en cuanto a la competencia de laboratorios de ensayo y calibrado". El organismo de acreditación alemán ha comprobado y confirmado la implementación y el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 17025.

La acreditación certifica:

  • la competencia profesional y técnica
  • el sistema de gestión eficaz para el aseguramiento de la calidad
  • la independencia y la imparcialidad frente a terceros

Los informes de ensayo de laboratorios de ensayo acreditados gozan de una gran aceptación en todo el mundo.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636