Tecnología

Tecnología

Principios de la protección contra sobretensiones

Desde el origen de las sobretensiones hasta un amplio concepto de protección.

Volver a Protección contra sobretensiones

Categorías

  • Causas de las sobretensiones

    En las páginas siguientes podrá informarse ampliamente sobre el ámbito de la tecnología de protección contra sobretensiones.

  • Efectos de las sobretensiones

    Las sobretensiones que se acoplan a un circuito eléctrico dañan considerablemente las instalaciones y los equipos en la mayoría de los casos.

  • Concepto de protección

    Con los dispositivos de protección contra sobretensiones de Phoenix Contact se puede establecer un circuito de protección efectivo en torno a los equipos e instalaciones.

  • Componentes y circuitos de protección

    Si se producen sobretensiones, los equipos y conductores afectados deben ponerse en cortocircuito con la conexión equipotencial en un intervalo de tiempo muy breve.

Probablemente tenga muchas preguntas: desde la pregunta básica de cómo se originan las sobretensiones pasando por detalles técnicos sobre sistemas de red o sobre componentes individuales de un concepto de protección contra sobretensiones hasta el equipo.

Aquí encontrará las respuestas a las siguientes preguntas

  • ¿Cómo se originan las sobretensiones y qué efectos tienen?
  • ¿Cómo se establece un concepto de protección contra sobretensiones efectivo?
  • ¿Qué tecnología se esconde tras el concepto de protección y en los productos?
  • ¿A qué debe prestar atención?

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636