Campos de aplicación

Campos de aplicación

Todo aquello que es importante para usted puede destruirse a la velocidad del rayo

Protección contra sobretensiones de Phoenix Contact: protección fiable, hardware de alta calidad así como un fácil montaje.

Protección contra sobretensiones para la vivienda

Proteja su propia casa correctamente frente a descargas de rayo y sobretensiones. ¿Sin calefacción en invierno? ¿Se le estropea el televisor durante los Juegos Olímpicos? ¿Se le estropea el ordenador con todas las fotografías de su familia?

Si estas situaciones le provocan inquietud, debería tomarse en serio el tema de la protección contra sobretensiones. Y es que incluso las descargas de rayo a una distancia de hasta 2 km pueden destruir en múltiples piezas en un segundo sus equipos electrónicos, como el televisor, los PCs y portátiles, los smartphones, la calefacción central, las neveras y congeladores, la máquina automática de café y muchos otros equipos electrónicos.

Los daños materiales de estos equipos pueden suponer rápidamente miles de euros. Aunque el seguro de su hogar debería hacerse cargo de estos daños, la pérdida de los datos personales no puede repararse.

Lo sentimos pero para poder reproducir este contenido necesita el plugin Adobe Flash.

Get Adobe Flash player

Equipos de protección contra sobretensiones recomendados

Utilice el configurador siguiente para proteger ampliamente su vivienda. En un abrir y cerrar de ojos habrá seleccionado los productos adecuados.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar