Conexión por resorte

Conexión por resorte

Confortable y seguro frente a vibraciones

Para una conexión de conductores sencilla y segura.

Volver a Tecnologías de conexión

Categorías

  • Conexión push-in
    Conexión push-in

    La tecnología de conexión push-in con cámara de resorte patentada permite el cableado fácil y sin herramientas de conductores con punteras o conductores rígidos.

  • Conexión Push-Lock
    Conexión Push-Lock

    El resorte Push-Lock facilita la conexión sencilla y sin necesidad de herramientas de un conductor con y sin punteras mediante el brazo basculante que se maneja con una mano.

  • Conexión Power-Turn
    Conexión Power-Turn

    Con la tecnología de conexión por resorte Power-Turn registrada como patente pueden conectarse fácil y rápidamente conductores grandes.

  • Conexión por resorte
    Conexión por resorte

    La tecnología de conexión por resorte facilita la conexión de todos los tipos de conductores.

  • Conexión SUNCLIX
    Conexión SUNCLIX

    Con la conexión por resorte patentada SUNCLIX podrá conectar conductores de forma rápida y segura.

  • Conexión por palanca articulada T-LOX
    Conexión por palanca articulada T-LOX

    Con la conexión por palanca articulada T-LOX puede conectar secciones grandes de cable sin ejercer mucha fuerza. El principio se basa en un resorte que genera una fuerza de contacto programada.

Sus ventajas

  • Ahorro de tiempo mediante un manejo sencillo
  • Seguridad frente a vibraciones probada mediante elementos de contacto con resorte
  • Elevada calidad de contacto y fuerzas de extracción de conductores mediante el uso de materiales de alta calidad
  • Conexión de conductores en la sección nominal con o sin punteras mediante el máximo espacio de conexión

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636