Seguridad funcional

Seguridad funcional

Preparado para cualquier reto

Seguridad con Phoenix Contact: protección para las personas y la máquina.

Volver a Tecnologías

Categorías

  • Normas y directivas
    Normas y directivas

    En el ámbito de la seguridad funcional deben cumplirse normas y directivas para satisfacer el nivel de seguridad necesario. Phoenix Contact le ayuda a entender los requisitos de seguridad (Safety).

  • Diccionario
    Diccionario

    Aquí encontrará los términos más importantes sobre la seguridad funcional explicados de forma resumida.

  • FAQ
    FAQ de seguridad funcional

    Aquí encontrará las respuestas a las preguntas formuladas con frecuencia.

  • Formación
    Formación

    Phoenix Contact ofrece cursos de formación certificados sobre el tema de la seguridad funcional, como el FS Technician for Machinery con el certificado TÜV Rheinland

¿Qué es seguridad funcional?

Como desarrollador y fabricante de instalaciones inteligentes se halla ante un gran reto: cualquier sistema aunque esté tan bien diseñado alberga serios riesgos para su entorno inmediato. Las normas y directivas de la seguridad funcional significan una protección fiable para las personas, el medio ambiente y la máquina. Estas describen el control de riesgos mediante sistemas de seguridad automatizados. La seguridad funcional se mueve en un entorno regulado legalmente. Una de las normas más importantes es la EN ISO 13849-1, que regula qué disposiciones de seguridad debe cumplir una máquina. Como parámetros importantes para la fiabilidad de funciones relacionadas con la seguridad cabe citar el nivel de integridad de seguridad (SIL) y el nivel de rendimiento (PL).

Directiva de maquinaria: requisitos en cuanto a la seguridad de máquinas

La directiva de maquinaria CE incluye requisitos de seguridad y de protección de la salud básicos. Esta tiene por objeto reducir el número de accidentes que se producen al trabajar con máquinas. Por este motivo, la directiva promueve que el aspecto de la seguridad se incluya en el diseño de la instalación y la fabricación de maquinaria.

En el espacio económico europeo, este marcado CE es necesario para comercializar y operar la instalación de forma ilimitada. Solo si se cumplen ampliamente los requisitos, se admite un marcado CE de las máquinas. Esto se aplica además para todas las máquinas: desde instalaciones de producción grandes en la industria hasta el robot de cocina.

Para alcanzar la seguridad funcional deben llevarse a cabo medidas definidas. Los tipos y la cantidad de las funciones de seguridad necesarias los determina una evaluación de riesgos. Los requisitos en cuanto a la seguridad de máquinas se describen con el método de las 3 etapas en la directiva de maquinaria.

Asesoramiento sobre seguridad desde la evaluación de peligros hasta la instalación certificada

La integración de las funciones de seguridad en una máquina significa para usted como fabricante un gasto adicional. En este sentido, Phoenix Contact le apoya mediante un asesoramiento personalizado. Independientemente del fabricante, tiene a su disposición a los expertos en seguridad funcional con certificación TÜV de Phoenix Contact para la planificación, la construcción, la modificación, la finalización y la operación de máquinas a lo largo de todo el ciclo de vida útil relativo a la seguridad.

Además, podrá descubrir una amplia gama de productos y soluciones de la seguridad funcional. Los interruptores de seguridad, los relés de seguridad y los sistemas de control seguros permiten una fácil puesta en servicio y configuración de su instalación. De este modo, puede dedicarse a sus principales competencias y puede estar seguro de satisfacer las especificaciones legales y garantizar el funcionamiento seguro de sus instalaciones.

Conocimientos especializados sobre Safety

El trabajo en una fábrica cada vez más interconectada e inteligente debe estar regulado mediante mecanismos de seguridad funcionales de modo que puedan controlarse los fallos o posibles situaciones de peligro. El mejor modo de lograrlo es mediante un concepto de seguridad personalizado. En el curso de nuevos retos en la industria, el campo especial de la seguridad funcional se transforma continuamente.

Por este motivo, Phoenix Contact ofrece su apoyo para en el caso de modificaciones de las normas y nuevas tecnologías siempre se disponga de un nivel de conocimientos actualizado. En colaboración con GIT SICHERHEIT, Phoenix Contact describe tendencias y modificaciones en el mercado de la seguridad (Safety), así como lo que debería saber como operador de la máquina o fabricante.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636