Tecnología de relés

Tecnología de relés

Soluciones innovadoras para dispositivos de conmutación

Más seguridad y disponibilidad en la industria.

Aportar innovaciones a la tecnología de dispositivos de conmutación para su comercialización significa: conocer los requisitos, concentrar los conocimientos de distintos sectores y poder producir nuevos productos por cuenta propia.

Con competencia tecnológica, equipos expertos y una experiencia de muchas décadas, Phoenix Contact impulsa la investigación básica y desarrolla productos desde la primera idea hasta el estado de serie.

Un ejemplo de innovación: el nuevo relé estrecho con contactos con guía forzada

El nuevo relé elemental de 6 mm

El nuevo relé de 6 mm

Hasta ahora, el tamaño del relé siempre era un factor limitador. Ahora, Phoenix Contact ha desarrollado un relé estrecho con guía forzada, que con solo 6 mm de ancho de construcción aporta un pleno rendimiento: con un bajo consumo de energía y la máxima disponibilidad de sistema.

La miniaturización de las funciones mecatrónicas permite modular los conceptos de seguridad: p. ej. tal y como se requiere para la industria 4.0.

El relé como pieza clave de los nuevos dispositivos de conmutación

Avance con la nueva tecnología de relés

El relé de seguridad muy compacto PSRmini

El relé miniaturizado con contactos con guía forzada permite p. ej. el desarrollo de un relé de seguridad compacto con tan solo 6 mm de ancho de construcción.

A partir de un contacto por dispositivo podrá crear su solución de seguridad modular y con mucho ahorro de espacio.

Sus ventajas:

  • Diseño con ahorro de espacio, menos costes gracias a la carcasa extremadamente estrecha de 6 o 12 mm
  • Potencia de conmutación hasta 6 A
  • Máxima fiabilidad mediante el contacto doble de diagnóstico
  • Diseño modular: ahora a partir de tan solo un contacto por dispositivo
  • Diseño de conceptos descentralizados mediante la instalación hasta en la zona Ex

 

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636