Conexión Pierce

Conexión Pierce

Contacto seguro

Acortar, conectar los cables y listo.

Sus ventajas

  • Tecnología de conexión que ahorra tiempo
  • Los conductores no tienen que estar pelados ni tampoco estar dotados de protección contra doblado
  • No se necesitan herramientas especiales

Principio de conexión

La conexión Pierce de Phoenix Contact se aplica para una tecnología de conexión segura sin preparación previa de los cables.

Para el contacto se introducen los cables en la guía prevista en la tapa transparente del conector. Al cerrar la tapa, los contactos Pierce introducen los aislamientos de los conductores y garantizan con ello una conexión de conductores duradera y segura.

La conexión Pierce es fiable y ahorra tiempo: ideal para instalaciones sencillas en el campo.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636