Perfiles PROFINET

Los perfiles PROFINET regulan el comportamiento de equipos y sistemas de automatización en lo relacionado con sus características como seguridad funcional, grupos motrices y gestión de energía. Los perfiles se desarrollan en grupos de trabajo de PROFIBUS y PROFINET International (PI) con el fin de garantizar la transparencia, interoperabilidad e intercambiabilidad de los equipos.

PROFIsafe

PROFIsafe, el perfil de comunicación seguro para PROFINET

Descripción
PROFIsafe es un perfil de comunicación seguro y certificado para aplicaciones de seguridad funcional basado en PROFIBUS y PROFINET. PROFIsafe describe una comunicación segura de datos con el objetivo de proporcionar una mayor funcionalidad en aplicaciones relacionadas con la seguridad funcional.

Paralelamente se reducen los costes de instalación y se logra la máxima interoperabilidad e intercambiabilidad de los equipos con funciones de seguridad.


Uso
PROFIsafe está diseñado de tal forma que se usa la infraestructura de red estándar PROFINET para la transmisión de datos. De esta forma puede coexistir el tráfico de datos seguro y no seguro. Esto simplifica el montaje de las instalaciones y reduce costes. También la transmisión de datos se puede efectuar a través de WLAN.

El protocolo PROFIsafe se puede emplear para aplicaciones relevantes para la seguridad hasta SIL3 conforme a IEC 61508 y/o IEC 62061, categoría 4 según EN 954-1 o PL e según ISO 13849-1.

 

PROFIdrive

PROFIdrive, el perfil de equipos para accionamientos

Descripción
PROFIdrive es el perfil estándar estructurado de forma modular para los grupos motrices en PROFIBUS y PROFINET. Describe las características obligatorias para accionamientos y codificadores con el fin de lograr interoperabilidad e intercambiabilidad de los equipos en las aplicaciones PROFIBUS y PROFINET.

PROFIdrive define seis clases de aplicaciones para accionamientos para casi todos los requerimientos en la automatización de accionamientos. En este contexto, garantiza el acoplamiento seguro y continuo de accionamientos en todas las aplicaciones de automatización.

Clases de aplicación PROFIdrive
Debido al extenso marco de opciones de aplicación, se han establecido seis clases de aplicaciones escalonadas según sus contenidos funcionales para PROFIdrive. Un accionamiento puede soportar en este caso una o varias clases.

  • Clase de aplicación 1
    Accionamiento estándar con regulación de la velocidad, p. ej. convertidor de frecuencia
  • Clase de aplicación 2
    Como la clase de aplicación 1, pero con funcionalidad ampliada (funciones tecnológicas)
  • Clase de aplicación 3
    Servoaccionamiento con velocidad, regulación de posición y generador de perfil, p. ej. accionamiento de posicionamiento de un eje
  • Clase de aplicación 4/5
    Servoaccionamientos para control central de movimiento con varios ejes  (Motion Control, Computerized Numerical Control, robótica)
  • Clase de aplicación 6
    Servoaccionamientos para automatización descentralizada (reductor electrónico, discos de levas)

Las clases de aplicación 1 a 3 se pueden poner en práctica con PROFINET RT. A partir de la clase de aplicación 4 se requiere forzosamente una transmisión isócrona de datos con PROFINET IRT.

Multi Profile Drive
Debido a que se han ampliado los requisitos de aplicación, los accionamientos modernos deben agregar funciones nuevas a las clásicas de accionamiento, tales como la técnica de seguridad y gestión de energía. Se convierten así en una plataforma para funciones de automatización gestionadas por el grupo propulsor. Como consecuencia, los perfiles generales PROFIsafe y PROFIenergy se implementarán próximamente en los accionamientos con el fin de cumplir dichos requisitos.

PROFIenergy

PROFIenergy

Descripción
PROFIenergy es un perfil general de equipos, diseñado para aplicaciones en el ámbito de la gestión de energía en plantas de producción.

PROFIenergy facilita una interfaz basándose en PROFINET a través de la cual se puede controlar el consumo de energía de máquinas e instalaciones con ayuda de sistemas de control superiores mediante PROFINET. El foco principal se sitúa en el potencial de ahorro de energía en pausas y fases sin producción.

Trasfondo
La iniciativa de PROFIenergy parte de la sociedad Iniciativa de Automatización de los Fabricantes de Automóviles Alemanes (AIDA) que agrupa a las empresas Audi, BMW, Mercedes, Porsche y VW. El grupo de trabajo, recién creado dentro de la organización de usuarios PROFINET (PNO), publicó la especificación PROFIenergy a finales de 2009. PROFIenergy se irá incorporando cada vez más en los equipos modernos de automatización.

Uso
PROFIenergy emplea los servicios acíclicos de PROFINET para la transmisión de los comandos estandarizados que respondan a los siguientes casos de aplicación:

  • Pausas cortas
  • Pausas más largas
  • Pausas no programadas
  • Medir y visualizar el consumo de energía

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636