PROFICLOUD: soluciones en la nube profesionales para la industria

PROFICLOUD de Phoenix Contact

PROFINET y la nube

Automatizar sin barreras con una red PROFINET.

La industria orientada a la nube

La nube es sinónimo de procesos digitales y basados en Internet e interconecta los productos, las personas y las empresas.

PROFICLOUD de Phoenix Contact le ofrece soluciones en la nube completas y profesionales para su automatización: desde la infraestructura pasando por plataformas hasta el software. De este modo, se le ofrecen todas las ventajas y grados de libertad durante la transición a la época digital.

Defina ya actualmente las orientaciones adecuadas para el futuro: acceda con nosotros al mundo de PROFICLOUD.

Sus ventajas

  • Prevea fallos gracias a la interconexión digital y planifique con precisión las actuaciones de mantenimiento
  • Representación y evaluación adaptadas a las necesidades de datos energéticos más allá del emplazamiento para determinar potenciales de ahorro
  • Interacción ampliada del hombre y la máquina gracias a la comunicación con Smart Devices
  • Monitorización escalable de procesos para tomar medidas de optimización mediante la comparación de resultados
  • Uso eficiente y efectivo de sus datos gracias a las bases de datos escalables y de alta disponibilidad
  • Creación de servicios en la nube flexibles y seguros para su aplicación y uso en todo el mundo gracias al juego de desarrollo de software
  • Monitorización del estado y control globales gracias al acceso directo a los datos de los equipos del nivel de campo

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

Descargas