Volver a la vista general

Instalaciones de energía eólica

Las instalaciones de energía eólica expuestas, como los parques eólicos en ultramar, presentan especialmente un elevado riesgo de rayos. En estas instalaciones en principio resulta muy difícil o casi imposible implementar medidas completas de protección contra rayos. En tales casos se emplea el sistema de medición de corrientes de rayo.

Representación de principios de una aplicación LM-S en el ejemplo de una instalación de energía eólica

Representación de principios de una aplicación LM-S en el ejemplo de una instalación de energía eólica

La ilustración representa la disposición de cada uno de los componentes del sistema en una instalación de energía eólica. Sobre cada una de las derivaciones de las corrientes de rayo de las hélices hay montado un sensor. La unidad de evaluación se encuentra en un armario de control en el cubo. La conexión de señales entre los sensores y la unidad de evaluación se lleva a cabo con cables de fibra óptica. La conexión Ethernet al sistema de control central se produce por medio de anillos colectores entre la góndola y la cabina. La unidad de evaluación funciona con 24 voltios de tensión continua.
 
Si es necesario el contacto remoto se conecta al sistema de control. Esto permite señalizar adicionalmente cada descarga de rayo o evaluar el número de eventos.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636