Volver a la vista general

Transmisión de señales y control

¿Cómo llega la señal registrada del sensor a la unidad de evaluación? ¿Cómo se evalúan allí los resultados de medición? ¿Cómo puede el sistema minimizar los trabajos de mantenimiento? La respuesta se encuentra en las páginas siguientes.

Interfaz del sistema y transmisión de señales

Interfaz Ethernet RJ-45  

Interfaz Ethernet RJ-45

La interfaz Ethernet RJ-45 permite integrar la unidad de evaluación en sistemas de red estándar. El acceso a los datos registrados y la configuración del sistema se realizan mediante el servidor web interno. La interfaz web se activa mediante el navegador de Internet de un PC conectado por direccionamiento IP.

Control remoto

Visualización de los valores de carga en un teléfono móvil  

Visualización de los valores de carga en un teléfono móvil

La descargas de rayo en instalaciones difícilmente accesibles o remotas, tales como parques eólicos en ultramar, apenas pueden reconocerse. El sistema de registro de rayos LM-S facilita los datos de medición por medio de la interfaz web integrada. De este modo, puede consultarse en cualquier momento por acceso remoto, p. ej. con un Smartphone, la situación de carga de la instalación.

Mantenimiento preventivo

Con los datos evaluados puede estimarse con gran precisión la carga real de una instalación. Los resultados de medición siempre son actuales y permiten un mantenimiento preventivo. Si debe partirse de daños en la instalación, pueden tomarse medidas rápidamente para evitar daños resultantes. Así pueden reducirse o incluso evitarse tiempos de parada. Sin embargo, si a partir de los resultados de medición puede derivarse una carga mínima no crítica, esto ahorrará trabajos de mantenimiento y servicio innecesarios.

Contacto remoto

La unidad de evaluación también está provista de un relé de todo o nada con contacto remoto saliente. Con cada evento este contacto NC produce un breve impulso que puede ser evaluado por un contador. De este modo, también existe la posibilidad de realizar una evaluación sencilla o adicional del número de descargas de rayo satisfactorias en la instalación. El contacto de relé adopta su posición de reposo solo después del arranque del sistema. Y en caso de averías del sistema, el relé se desactiva. Así es como también se puede consultar por medio del contacto remoto la disponibilidad del sistema.

Contacto remoto

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636