Gran central eléctrica RWE de Westfalia: transmisión inalámbrica estable a través de la naturaleza

Sistema inalámbrico Radioline para la conexión rentable de puntos de medición alejados

Torre de refrigeración de la central eléctrica RWE de Westfalia en Hamm-Uentrup

Torre de refrigeración de la central eléctrica RWE de Westfalia en Hamm-Uentrup

En instalaciones de infraestructuras alejadas a menudo deben transferirse a la central de control datos de estaciones externas remotas.

Con este fin, la gran central eléctrica RWE de Westfalia utiliza el sistema inalámbrico Radioline apto para la industria de Phoenix Contact. De este modo, los valores de medición registrados para la documentación pueden transferirse fácilmente y de forma rentable al sistema de control.

Aplicación

RWE es uno de los mayores productores de electricidad de Alemania. Una de las múltiples centrales eléctricas operadas por RWE está situada en Lippe-Aue al este del distrito urbano de Hamm-Uentrop.

En el marco del proceso de refrigeración se obtiene agua del río colindante Lippe para compensar las pérdidas por evaporación durante la disipación de calor a través de las torres de refrigeración. Además, una parte del agua de la torre de refrigeración se conduce al río Lippe junto con las aguas residuales depuradas de las instalaciones de desulfuración de gases de combustión. Por este motivo, el explotador de la central eléctrica debe documentar el flujo de entrada y salida del agua de refrigeración y presentarlo ante las autoridades en forma de mediciones de nivel y temperatura.

En este contexto, los responsables se hallaban ante el reto de conectar los puntos de medición de temperatura y nivel instalados en el exterior de la central eléctrica de Westfalia al sistema de control, donde se registran y archivan los valores. Además de la conexión comunicativa de las instalaciones situadas muy alejadas de los edificios centrales, tenía que alimentarse con energía la tecnología de medición y transmisión instalada en las estaciones casi siempre de diseño autárquico.

Solución

Punto de medición de nivel y temperatura en el río Lippe

Punto de medición de nivel y temperatura con autosuficiencia energética en el río Lippe

Suministro de energía autárquico mediante una instalación fotovoltaica

Puesto que el tendido de líneas resulta costoso y caro, los responsables de RWE se decidieron por un acoplamiento inalámbrico de las estaciones a través del sistema inalámbrico Radioline de Phoenix Contact.

El sensor de temperatura, colocado en los dos puntos de medición en el río, y los componentes inalámbricos obtienen la energía necesaria a través de una instalación fotovoltaica autárquica de Phoenix Contact, diseñada a su vez con precisión para la potencia que se necesita.

Caja de distribución con módulos inalámbricos Radioline

Los módulos inalámbricos Radioline transfieren las señales al punto opuesto

Transmisión de señales fiable a través de grandes distancias

Los puntos de medición deben superar una distancia de hasta 1000 metros de longitud hasta el edificio de la central eléctrica, en la que se produce el acoplamiento al sistema de control. Entre las antenas montadas en los puntos de medición y en el techo del edificio se extiende un prado con buena visibilidad.

El sistema Radioline soporta el diseño de una red enmallada autorregeneradora, en la que cada equipo inalámbrico funciona como repetidor y con ello puede transferir los datos al resto de participantes. En caso de que falle una ruta de comunicación, el sistema inalámbrico busca automáticamente una conexión alternativa a través de otro módulo Radioline inalámbrico de la red.

Los módulos inalámbricos de la línea de productos Radioline se basan en la versión 2.0 de la tecnología Trusted-Wireless desarrollada por Phoenix Contact. El proceso que funciona sin licencia en la banda de 2,4 GHz destaca por su elevada robustez y fiabilidad así como por el gran alcance puenteable, que con buena visibilidad puede ser de varios kilómetros. Con ello, la central eléctrica dispone de una solución de comunicación fiable apta para la industria.

Representación de la función del mapeo de E/S

Distribución sencilla de las señales de E/S a través del mapeo de E/S

Fácil instalación y puesta en servicio del sistema inalámbrico

Como proveedora durante muchos años de RWE, la empresa PBE Esser GmbH establecida en Bergheim se ha encargado de la instalación y la puesta en servicio de los componentes preconfeccionados. Esta se diseñó fácilmente tanto para el sistema Radioline como para la instalación fotovoltaica. Los puntos de medición alejados transfieren ahora señales de temperatura y nivel así como mensajes de avería digitales al sistema de control.

Por consiguiente, la solución inalámbrica permite una sustitución de cables rentable para las señales de E/S. A través del denominado mapeo de E/S, los datos se distribuyen sin apoyo por software solo pulsando una rueda moleteada en la red inalámbrica. Para conectar el módulo de entrada con el de salida, el usuario para ello solo tiene que ajustar en ambos módulos la misma dirección de mapeo de E/S, p. ej. 23, y por decirlo de algún modo tender un cable inalámbrico entre las estaciones.

Conclusión

Gracias al uso del sistema inalámbrico Radioline y la alimentación de tensión autárquica a través de una instalación fotovoltaica, los responsables de la central eléctrica de Westfalia ha logrado el ahorro de tiempo y dinero. Y es que para la transmisión de los valores de temperatura y nivel con obligación de documentación de las estaciones de medición situadas en el río Lippe no deben tenderse líneas.

Con la solución de fácil manejo, flexible y robusta también pueden acoplarse rápidamente y sin problemas futuras construcciones exteriores al sistema de control.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636