Planificación de un radioenlace

Entre las antenas de los dispositivos inalámbricos debe existir contacto visual, sobre todo en las grandes distancias. Para mantener despejada la zona de Fresnel puede ser necesario realizar el montaje a unos metros de altura. En esa zona tampoco debe haber otros obstáculos.

Representación de la zona de Fresnel

El radio de la zona de Fresnel equivale a la altura de antena que se debe conseguir. Este depende de la frecuencia de radio y de la distancia de las antenas.

El radioenlace también puede funcionar si los obstáculos se adentran en la zona de Fresnel (casa, árbol, etc.). Esto depende de la distancia y la cantidad de obstáculos que haya dentro de dicha zona.

En este caso, se recomiendan mediciones de prueba. En el campo de automatización clásico, la propagación dentro de edificios es por reflexión, por lo que la señal no sale al exterior. Esto contribuye a una buena conexión inalámbrica, incluso si la zona de Fresnel no está despejada.

Distancia radioenlace (d)Altura de la antena (r)
868/900 MHz
Altura de la antena (r)
2,4 GHz
Altura de la antena (r)
5 GHz
200 m4 m2,5 m1,5 m
500 m6,5 m4 m2,5 m
1000 m9 m5,5 m4 m
2000 m13 m8 m5,5 m
4000 m18,5 m11 m8 m
10.000 m29 m--
20.000 m41,5 m--
30.000 m50 m (solo 900 MHz)--

La tabla muestra el radio de la zona de Fresnel en función de la frecuencia y la distancia. De ello se deduce la altura de montaje de los equipos inalámbricos o antenas.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio