Conexión engastada

Conexión engastada

Rápida y automatizada

Confección rentable y poca necesidad de espacio.

Sus ventajas

  • Arranque variable de la producción a través de un sistema automático o semiautomático
  • Conexión con alta resistencia a la tracción
  • Resistencias de contacto bajas
  • Sencillo control de producción
  • Elevada resistencia medioambiental, a las vibraciones y a los choques

Principio de conexión

La tecnología de conexión engastada de Phoenix Contact permite una conexión rápida y automatizada cuando debe confeccionarse una gran cantidad de cables.

La conexión entre el conductor y el contacto engastado se efectúa con ayuda de unas pinzas de crimpado o un engarzador automático. Para el proceso completamente automático se ofrecen contactos engastados en cinta.

La conexión engastada resulta adecuada para condiciones ambientales difíciles como oscilaciones de temperatura o vibraciones fuertes.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636